(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:99259
大口径マルノコチップソー (木工用) チップソー

大口径マルノコチップソー (木工用) 99259

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,088円 14,479円
税込単価
17,697円 15,927円

【特長】・特殊チップを採用し、長寿命を実現したプロ向け合板・ヨコ挽きチップソー...

詳細情報を確認する

  • 内径(mm):
    25.4

Loading...

99259 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
外径(mm)
刃厚(mm)
歯数(山数)(P)
JANコード
トラスココード
材質1
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

99259

380
3
120
4939752992591
816-0478
-
2080

1個

16,088円

14,479

( 15,927円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊チップを採用し、長寿命を実現したプロ向け合板・ヨコ挽きチップソーです。
・レーザースリット入りでブレを抑えて消音性能も優れています。
【用途】
・内装木材、構造用合板、集成材、化粧合板、一般木材の切断。

Loading...

99259で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大口径マルノコチップソー (木工用)の型番99259のページです。
型番99259に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

大口径マルノコチップソー (木工用)

大口径マルノコチップソー (木工用)

    スライドマルノコ&卓上マルノコ用チップソー

    スライドマルノコ&卓上マルノコ用チップソー

      一般木工用チップソー

      一般木工用チップソー

        内装用チップソー

        内装用チップソー

          スライドマルノコ用チップソー

          スライドマルノコ用チップソー

            プレミアム スライドマルノコ用

            プレミアム スライドマルノコ用

              ジャストスタイルプロ

              ジャストスタイルプロ

                プレミアム ニス

                プレミアム ニス

                  チップソー オールダイヤモンド

                  チップソー オールダイヤモンド

                    硬質サイディング用チップソー

                    硬質サイディング用チップソー

                      プレミアム 充電木工用

                      プレミアム 充電木工用

                        トクマルチップソー(鉄用)

                        トクマルチップソー(鉄用)

                          ダイヤモンドチップソー “グローバルソー外壁達人”(窯業サイディングボード用)

                          ダイヤモンドチップソー “グローバルソー外壁達人”(窯業サイディングボード用)

                            メーカー アイウッド アイウッド アイウッド アイウッド アイウッド アイウッド アイウッド アイウッド アイウッド アイウッド アイウッド トラスコ中山 モトユキ
                            通常価格 7,164円 6,775円 4,110円 5,100円 4,950円 4,291円 2,790円 1,728円 17,078円 4,740円 2,178円 3,340円 7,474円
                            通常出荷日 4日目~   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   1日目   1日目  
                            内径(mm) 25.4 - 20 20 - - 20 20 20 20 20 20 20

                            大口径マルノコチップソー (木工用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            99252
                            99253
                            99254
                            99255
                            99265
                            99266
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外径
                            (mm)
                            刃厚
                            (mm)
                            歯数(山数)
                            (P)
                            JANコード トラスココード 材質1 重量
                            (g)

                            10,395円

                            ( 11,435円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            2552.4804939752992522816-0471-687

                            11,138円

                            ( 12,252円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            2552.41004939752992539816-0472-689

                            12,623円

                            ( 13,885円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            3052.81004939752992546816-0473●●1155

                            13,365円

                            ( 14,702円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            3052.81204939752992553816-0474-1158

                            7,164円

                            ( 7,880円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            2553804939752992652827-5505-764

                            11,127円

                            ( 12,240円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            30531004939752992669827-5506-1263

                            チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました