(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:99210
リフォームソー Φ100 チップソー

リフォームソー Φ100 99210

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,820円
税込単価
6,402円

【特長】・リフォームに必要なあらゆる建材に対応出来ます。【用途】・木材・アルミ...

詳細情報を確認する

  • 刃厚(mm):
    1.5
  • 内径(mm):
    20

Loading...

99210 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
外径(mm)
歯数(山数)(P)
JANコード
トラスココード
重量(g)
切断能力(木材合板)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

99210

80
28
4939752992102
827-5492
34
25

1個

5,820( 6,402円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・リフォームに必要なあらゆる建材に対応出来ます。
【用途】
・木材・アルミ・・樹脂・金属・薄鉄板等

99210で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

リフォームソー Φ100の型番99210のページです。
型番99210に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リフォームソー Φ100

リフォームソー Φ100

    スーパーマテリアルソー スライド用

    スーパーマテリアルソー スライド用

      スライドマルノコ&卓上マルノコ用チップソー

      スライドマルノコ&卓上マルノコ用チップソー

        マルノコ用チップソー SSTブレード

        マルノコ用チップソー SSTブレード

          スーパーマテリアルソー

          スーパーマテリアルソー

            スーパーマテリアルソースライド用

            スーパーマテリアルソースライド用

              リフォームソー スライド用

              リフォームソー スライド用

                プレミアム スライドマルノコ用

                プレミアム スライドマルノコ用

                  チップソー“プレミアムサーメット”

                  チップソー“プレミアムサーメット”

                    キッチンパネル用チップソー(97033,97056,97057)

                    キッチンパネル用チップソー(97033,97056,97057)

                      プレミアム 板金用

                      プレミアム 板金用

                        PREMIUM 造作用チップソー

                        PREMIUM 造作用チップソー

                          ドライチップソー 鉄鋼用

                          ドライチップソー 鉄鋼用

                            メーカー アイウッド アイウッド アイウッド リョービ アイウッド アイウッド アイウッド アイウッド アイウッド アイウッド アイウッド アイウッド 谷テック
                            通常価格 5,820円 6,540円 6,775円 8,307円 3,840円 7,260円 6,623円 4,291円 5,280円 6,180円 4,950円 1,690円 28,000円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目~   6日目   4日目   4日目   6日目   6日目   1日目~   6日目   5日目   4日目   3日目~  
                            刃厚(mm) 1.5 1.8 - 1.3 1.5 - - - - - - 1.3 -
                            内径(mm) 20 20 - 20 - - - - - 20 - - -

                            リフォームソー Φ100のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            99211
                            99212
                            99213
                            99214
                            99216
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外径
                            (mm)
                            歯数(山数)
                            (P)
                            JANコード トラスココード 重量
                            (g)
                            切断能力(木材合板)
                            (mm)

                            5,820円

                            ( 6,402円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            100364939752992119827-54935827

                            5,820円

                            ( 6,402円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            125424939752992126827-54948946

                            6,540円

                            ( 7,194円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            145484939752992133827-549512857

                            6,900円

                            ( 7,590円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            165524939752992140827-549615966

                            6,900円

                            ( 7,590円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            190584939752992164827-549721668

                            チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました