(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:99206
一般木工用チップソー チップソー

一般木工用チップソー 99206

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,110円
税込単価
4,521円

【特長】・特殊チップを採用し、長寿命を実現したチップソーです。【用途】・一般木...

詳細情報を確認する

  • 刃厚(mm):
    1.6
  • 内径(mm):
    20

Loading...

99206 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
外径(mm)
歯数(山数)(P)
JANコード
トラスココード
最高使用回転数
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

99206

110
30
4939752992065
827-5489
13000rpm
64

1個

4,110( 4,521円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊チップを採用し、長寿命を実現したチップソーです。
【用途】
・一般木材、構造用合板、集成材、化粧合板等の切断。

Loading...

99206で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

一般木工用チップソーの型番99206のページです。
型番99206に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

一般木工用チップソー

一般木工用チップソー

    可変溝切カッター

    可変溝切カッター

      マルチサイディング用チップソー

      マルチサイディング用チップソー

        硬質サイディング用チップソー

        硬質サイディング用チップソー

          チップソー オールダイヤモンド

          チップソー オールダイヤモンド

            キワ切りカッター/メリッター(自在溝切り用)

            キワ切りカッター/メリッター(自在溝切り用)

              ドイツファインマックス石膏ボード用

              ドイツファインマックス石膏ボード用

                充電丸鋸チップソー 木工用

                充電丸鋸チップソー 木工用

                  丸ノコ用レーザースリットチップソー

                  丸ノコ用レーザースリットチップソー

                    ダイアソー SDCシリーズ 専用チップソー

                    ダイアソー SDCシリーズ 専用チップソー

                      充電式マルノコ用チップソー

                      充電式マルノコ用チップソー

                        硬質窯業系サイデイング用

                        硬質窯業系サイデイング用

                          チップソー“プレミアムフッ素コート”(木工造作用)

                          チップソー“プレミアムフッ素コート”(木工造作用)

                            メーカー アイウッド チップソージャパン アイウッド アイウッド アイウッド 山真製鋸 チップソージャパン アイウッド リョービ ダイア ハウスビーエム アイウッド アイウッド
                            通常価格 4,110円 9,797円 4,740円 4,740円 17,078円 7,828円 2,800円 4,380円 4,200円 4,800円 4,500円 4,740円 2,634円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   4日目   7日目   1日目   5日目~   4日目   1日目~  
                            刃厚(mm) 1.6 2.8 1.7 1.7 - - 1.2 1.2 1.2 - - 1.7 -
                            内径(mm) 20 15 20 20 20 - 20 - 20 - 20 - 20

                            一般木工用チップソーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            99205
                            99207
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外径
                            (mm)
                            歯数(山数)
                            (P)
                            JANコード トラスココード 最高使用回転数 重量
                            (g)

                            4,110円

                            ( 4,521円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            105244939752992058827-548813000rpm59

                            4,110円

                            ( 4,521円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            125304939752992072827-54909000rpm85

                            チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました