(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プレミアム ニス

プレミアム ニス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,728円
税込価格
1,901円

【特長】・特殊チップを採用し、長寿命を実現したプロ向けのお買い得チップソーです...

詳細情報を確認する

  • 刃厚(mm):
    1.6
  • 内径(mm):
    20
  • 歯数(山数)(P):
    52
  • 刃材質:
    超硬
  • 最高使用回転数:
    5500rpm
  • 材質:
    台金:工具鋼

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
外径(mm)
JANコード
トラスココード
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
147
4939752991952
827-5479
127

1個

1,728( 1,901円 )

6日目

165
4939752991969
827-5480
155

1個

1,728( 1,901円 )

6日目

190
4939752991976
827-5481
200

1個

1,728( 1,901円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊チップを採用し、長寿命を実現したプロ向けのお買い得チップソーです。
【用途】
・一般木材、集成材、化粧合板の切断。
・一般木材、集成材、化粧合板の切断。
【材質】
・台金:工具鋼
・チップ:超硬

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プレミアム ニス

プレミアム ニス

    プレミアム スライドマルノコ用

    プレミアム スライドマルノコ用

      一般木工用チップソー

      一般木工用チップソー

        ジャストスタイルプロ

        ジャストスタイルプロ

          大口径マルノコチップソー (木工用)

          大口径マルノコチップソー (木工用)

            スライドマルノコ&卓上マルノコ用チップソー

            スライドマルノコ&卓上マルノコ用チップソー

              スライドマルノコ用チップソー

              スライドマルノコ用チップソー

                チップソー オールダイヤモンド

                チップソー オールダイヤモンド

                  内装用チップソー

                  内装用チップソー

                    “板金用チップソー”

                    “板金用チップソー”

                      硬質サイディング用チップソー

                      硬質サイディング用チップソー

                        トクマルチップソー(鉄用)

                        トクマルチップソー(鉄用)

                          NEWドイツベストマックス・キング 一般木工・集成材用

                          NEWドイツベストマックス・キング 一般木工・集成材用

                            メーカー アイウッド アイウッド アイウッド アイウッド アイウッド アイウッド アイウッド アイウッド アイウッド トラスコ中山 アイウッド トラスコ中山 チップソージャパン
                            通常価格 1,728円 4,291円 4,110円 2,790円 7,164円 6,775円 4,950円 17,078円 5,100円 4,220円 4,740円 3,340円 4,568円
                            通常出荷日 6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   4日目~   6日目~   6日目   6日目   6日目   1日目   6日目   1日目   当日出荷可能 6日目  
                            刃厚(mm) 1.6 - 1.6 - - - - - 1.6 - 1.7 1.8 1.6
                            内径(mm) 20 - 20 20 25.4 - - 20 20 20 20 20 20
                            歯数(山数)(P) 52 - - - - - - - 42 - - 36 52
                            刃材質 超硬 - - - - - - - - - - - -
                            最高使用回転数 5500rpm - - - - - - - 9000rpm - - - -

                            プレミアム ニスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました