(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ジャッキノブハンドル式 スタンダードタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ジャッキノブハンドル式 スタンダードタイプ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
31,472円 ~ 33,000円  特別価格 
税込価格
34,619円 ~ 36,300円  特別価格 

【特長】・ハンドル軸にスラストベアリングを使用した軽いハンドル操作でスムーズな...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    フレーム:SS41クロームメッキ仕上
  • 材質2:
    回転軸:SCM435クロームメッキ仕上
  • 材質3:
    天板、底板:SUS304

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
トラスココード
均等荷重(kg)
質量(g)
JANコード
天板サイズ(mm)
底板サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
180
180
70~250
135-7718
20
3000.0
-
-
-
-

1個

33,000円

30,432

( 33,475円 )

6日目

200
200
80~300
135-4604
25
3400.0
4560474820468
シルバー
200×200
230×230

1個

31,472( 34,619円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドル軸にスラストベアリングを使用した軽いハンドル操作でスムーズな昇降移動を繰り返し行う事ができ横ゆれの少ない、安定した昇降が得られる検査、実験向きラボジャッキです。
・天板寸法や仕様の変更など、特注加工ができます。お問合せください。
【材質】
・フレーム:SS41クロームメッキ仕上
・回転軸:SCM435クロームメッキ仕上
・天板、底板:SUS304

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジャッキノブハンドル式 スタンダードタイプ

ジャッキノブハンドル式 スタンダードタイプ

    ラボジャッキ(ラチェットハンドル式) スタンダードタイプ

    ラボジャッキ(ラチェットハンドル式) スタンダードタイプ

      テラジャッキ ステンレスタイプ 回転軸材質 モリブデン鋼SCM-435

      テラジャッキ ステンレスタイプ 回転軸材質 モリブデン鋼SCM-435

        テラジャッキ スタンダードタイプ/ステンレスタイプ

        テラジャッキ スタンダードタイプ/ステンレスタイプ

          コーティングラボジャッキ(ふっ素樹脂コーティング)

          コーティングラボジャッキ(ふっ素樹脂コーティング)

            ラボジャッキ ノブハンドル式・ステンレスタイプ

            ラボジャッキ ノブハンドル式・ステンレスタイプ

              コーティングラボジャッキ<ステンレス>ノブ式 200×200

              コーティングラボジャッキ<ステンレス>ノブ式 200×200

                コーティングラボジャッキ<ステンレス>ノブ式 150×150

                コーティングラボジャッキ<ステンレス>ノブ式 150×150

                  テラジャッキ ラチェットハンドル式

                  テラジャッキ ラチェットハンドル式

                    メーカー テラオカ テラオカ 三商 三商 アズワン テラオカ コクゴ コクゴ コクゴ
                    通常価格 31,472円 37,620円 51,000円 58,100円 14,100円 30,510円 16,700円 12,900円 41,100円
                    通常出荷日 4日目~   1日目~   19日目   12日目~   1日目   1日目~   10日目   10日目   10日目  
                    材質1 フレーム:SS41クロームメッキ仕上 フレーム:SS41クロームメッキ仕上 - - - - - - -
                    材質2 回転軸:SCM435クロームメッキ仕上 回転軸:SCM435クロームメッキ仕上 - - - - - - -
                    材質3 天板、底板:SUS304 - - - - - - - -

                    ジャッキノブハンドル式 スタンダードタイプのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ラボジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました