(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テラオカ 試薬瓶コンテナ-100TC-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テラオカ 試薬瓶コンテナ-100TC-1

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,500円
税込単価
6,050円

【特長】・試薬瓶コンテナは、本体と仕切板大・小で構成されています。・仕切板には...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 間口(mm):
    400
  • 奥行(mm):
    280
  • 高さ(mm):
    125
  • 質量(g):
    1100
  • トラスココード:
    135-7706
  • 材質1:
    本体:ポリプロピレン(PP)・仕切板:ポリプロピレン(PP)・カラ-:ブル-
  • 摘要:
    試薬瓶コンテナ

型番

99-1399-01 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

99-1399-01

2個

5,500( 6,050円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・試薬瓶コンテナは、本体と仕切板大・小で構成されています。
・仕切板には切込み溝が設けられており、大小の仕切板を組合わせることにより、ガラス容器、樹脂製容器、ステンレス製容器等様々なものを収納できます。
・仕切板は、本体の取付溝に嵌めこむ為、大きくガタつくことはありません。
・薬品庫ANXシリーズ、ステンレス薬品庫、メディカルキャビネットなどと組み合わせてご利用下さい。※写真のコンテナ内の試薬瓶は、別売です。
【用途】
・外寸:(W)400×(D)280×(H)125(mm)
・内寸法:(W)377×(D)256×(H)120(mm)
【商品仕様】
・試薬瓶の収納。
・試薬瓶収納本数:100mL 24本※ご使用になる容器の外径により、収納本数が変わることがあります。
・質量:1.1kg
【材質/仕上】
・本体:ポリプロピレン(PP)
・仕切板:ポリプロピレン(PP)
・カラ-:ブル-
【セット内容/付属品】
・試薬瓶コンテナ本体:1個 仕切板(大):3枚 仕切板(小):5枚

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

テラオカ 試薬瓶コンテナ-100TC-1の型番99-1399-01のページです。
型番99-1399-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テラオカ 試薬瓶コンテナ-100TC-1

テラオカ 試薬瓶コンテナ-100TC-1

    試薬瓶コンテナ 500TC-1

    試薬瓶コンテナ 500TC-1

      テラオカ 試薬瓶コンテナ-1000TC-1

      テラオカ 試薬瓶コンテナ-1000TC-1

        テラオカ 試薬瓶コンテナ-250TC-1

        テラオカ 試薬瓶コンテナ-250TC-1

          スーパーヘビーキャビネット用仕切板 540×H120

          スーパーヘビーキャビネット用仕切板 540×H120

            テラオカ ス-パ-アネックス薬品庫ANX-701MDL

            テラオカ ス-パ-アネックス薬品庫ANX-701MDL

              薬品庫用トレー・引き出しセット UR-0

              薬品庫用トレー・引き出しセット UR-0

                テラオカ ステンレス薬品庫SМ型(下段)

                テラオカ ステンレス薬品庫SМ型(下段)

                  450x450x1030mm 収納庫(片開き)

                  450x450x1030mm 収納庫(片開き)

                    テラオカ ス-パ-アネックス薬品庫ANX-707MDL

                    テラオカ ス-パ-アネックス薬品庫ANX-707MDL

                      耐震薬品庫 SW型用仕切板

                      耐震薬品庫 SW型用仕切板

                        1030mm 収納庫(両開き/アクリル戸)

                        1030mm 収納庫(両開き/アクリル戸)

                          収納庫(両開き・2060mm)

                          収納庫(両開き・2060mm)

                            メーカー テラオカ テラオカ テラオカ テラオカ トラスコ中山 テラオカ トラスコ中山 テラオカ エスコ テラオカ トラスコ中山 エスコ エスコ
                            通常価格 5,500円 4,500円 3,800円 4,800円 23,299円 300,000円 990円 200,000円 51,040円 380,000円 12,899円 76,759円 93,160円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   8日目   19日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 11日目   8日目   2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                            商品タイプ その他 - - その他 保管庫パーツ 保管庫 保管庫パーツ - 保管庫 保管庫 保管庫パーツ 保管庫 保管庫
                            間口(mm) 400 - - 400 540 960 - - 450 820 370 900 900
                            奥行(mm) 280 - - 280 54 500 - - 450 525 418 - -
                            高さ(mm) 125 - - 125 120 900 - - 1030 900 130 1030 2060
                            質量(g) 1100 1000 900.0 1000 - 49000 - 43000.0 - 59000 - - -

                            テラオカ 試薬瓶コンテナ-100TC-1のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました