(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:990-18
HAZET XZNドライバーソケット(差込角12.7mm) インパクトソケット

HAZET XZNドライバーソケット(差込角12.7mm) 990-18
  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
9,333円 8,936円
税込単価
10,266円 9,830円

【特長】・標準ショートタイプのXZNドライバーソケットです。・確実な結合が得ら...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4000896047253
  • トラスココード:
    828-8566
  • 質量(g):
    79
  • 材質1:
    クロムバナジウム鋼
  • 全長(mm):
    53

Loading...

990-18 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

990-18

1個

9,333円

8,936

( 9,830円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・標準ショートタイプのXZNドライバーソケットです。
・確実な結合が得られます。
・窒化チタンコーティングによりブレードは耐摩耗性が高く、錆びにくくなっています。
【用途】
・自動車・産業機械用。
・XZN規格ネジ用。

990-18で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

HAZET XZNドライバーソケット(差込角12.7mm)の型番990-18のページです。
型番990-18に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HAZET XZNドライバーソケット(差込角12.7mm)

HAZET XZNドライバーソケット(差込角12.7mm)

    E形トルクスレンチセット(R)

    E形トルクスレンチセット(R)

      インパクト用ショートソケット 差込角38.1mm

      インパクト用ショートソケット 差込角38.1mm

        HAZET トルックスドライバーソケット(差込角12.7mm)

        HAZET トルックスドライバーソケット(差込角12.7mm)

          メーカー HAZET NEPROS フラッシュツール(FPC) HAZET
          通常価格 8,015円 11,300円 21,129円 8,193円
          通常出荷日 7日目   1日目   1日目   5日目  
          JANコード 4000896047253 - - -
          トラスココード 828-8566 - - -
          質量(g) 79 - - -
          材質1 クロムバナジウム鋼 - - -
          全長(mm) 53 - - -

          HAZET XZNドライバーソケット(差込角12.7mm)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          990-14
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日

          8,015円

          ( 8,817円 )
          1個 -

          7日目

          ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました