(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパー工業 町野式消防ノズル φ65 750(Aサイズ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スーパー工業 町野式消防ノズル φ65 750(Aサイズ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,110円
税込単価
25,421円

【商品仕様】・町野式消防ノズルφ65750(Aサイズ)・トラスココード:850...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • その他:
    オプション
  • 質量(g):
    2000.0
  • トラスココード:
    850-9514

型番

99000628 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

99000628

1個

23,110( 25,421円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・町野式消防ノズルφ65750(Aサイズ)
・トラスココード:850-9514
・質量:2kg

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スーパー工業 町野式消防ノズル φ65 750(Aサイズ)の型番99000628のページです。
型番99000628に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパー工業 町野式消防ノズル φ65 750(Aサイズ)

スーパー工業 町野式消防ノズル φ65 750(Aサイズ)

    スーパー工業 町野式消防ノズル φ40 435(Aサイズ)

    スーパー工業 町野式消防ノズル φ40 435(Aサイズ)

      スーパー工業 町野式消防ノズル φ50 535(Aサイズ)

      スーパー工業 町野式消防ノズル φ50 535(Aサイズ)

        スーパー工業 消防ホースASY(軽量綾織ホース) φ65×20m

        スーパー工業 消防ホースASY(軽量綾織ホース) φ65×20m

          消防ホースASY(軽量綾織ホース) Φ65×10m

          消防ホースASY(軽量綾織ホース) Φ65×10m

            スーパー工業 消防ホースASY(軽量綾織ホース) φ50×10m

            スーパー工業 消防ホースASY(軽量綾織ホース) φ50×10m

              スーパー工業 ガス捻雄×町野雄 町野式接手C103φ38オス×2オスネジ異径

              スーパー工業 ガス捻雄×町野雄 町野式接手C103φ38オス×2オスネジ異径

                スーパー工業 町野式接手A101(雌)φ32メス×φ31タケノコ

                スーパー工業 町野式接手A101(雌)φ32メス×φ31タケノコ

                  スーパー工業 町野式接手B102(雄) φ25オス×φ25タケノコ

                  スーパー工業 町野式接手B102(雄) φ25オス×φ25タケノコ

                    スーパー工業 サクションホース(吸水ホース)φ150×5m

                    スーパー工業 サクションホース(吸水ホース)φ150×5m

                      スーパー工業 ガス捻雄×町野雄町野式接手E105φ38オス×1 1/2メスネジ

                      スーパー工業 ガス捻雄×町野雄町野式接手E105φ38オス×1 1/2メスネジ

                        スーパー工業 消防先端噴霧ノズル用オプション φ40 13φ相当(口径)

                        スーパー工業 消防先端噴霧ノズル用オプション φ40 13φ相当(口径)

                          スーパー工業 サクションホース(吸水ホース)φ75×5m

                          スーパー工業 サクションホース(吸水ホース)φ75×5m

                            メーカー スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業
                            通常価格 23,110円 19,800円 20,600円 56,691円 39,370円 28,000円 11,775円 2,700円 1,900円 83,210円 4,699円 8,200円 22,000円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                            質量(g) 2000.0 2000.0 2000.0 5000.0 3000.0 3000.0 300.0 300.0 300.0 4000.0 300.0 300.0 3000.0
                            トラスココード 850-9514 850-9512 850-9513 850-9510 850-9511 850-9509 850-9484 - - 850-9480 850-9485 850-9499 850-9478

                            スーパー工業 町野式消防ノズル φ65 750(Aサイズ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エンジンポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました