(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパー工業 町野式消防ノズル φ40 435(Aサイズ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スーパー工業 町野式消防ノズル φ40 435(Aサイズ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,800円
税込単価
21,780円

【商品仕様】・町野式消防ノズルφ40435(Aサイズ)・トラスココード:850...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • その他:
    オプション
  • 質量(g):
    2000.0
  • トラスココード:
    850-9512

型番

99000626 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

99000626

1個

19,800( 21,780円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・町野式消防ノズルφ40435(Aサイズ)
・トラスココード:850-9512
・質量:2kg

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スーパー工業 町野式消防ノズル φ40 435(Aサイズ)の型番99000626のページです。
型番99000626に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパー工業 町野式消防ノズル φ40 435(Aサイズ)

スーパー工業 町野式消防ノズル φ40 435(Aサイズ)

    スーパー工業 町野式消防ノズル φ65 750(Aサイズ)

    スーパー工業 町野式消防ノズル φ65 750(Aサイズ)

      スーパー工業 町野式消防ノズル φ50 535(Aサイズ)

      スーパー工業 町野式消防ノズル φ50 535(Aサイズ)

        スーパー工業 消防先端噴霧ノズル用オプション φ50 17φ相当(口径)

        スーパー工業 消防先端噴霧ノズル用オプション φ50 17φ相当(口径)

          スーパー工業 サクションホース(吸水ホース)φ100×5m

          スーパー工業 サクションホース(吸水ホース)φ100×5m

            スーパー工業 サクションホース(吸水ホース)φ75×5m

            スーパー工業 サクションホース(吸水ホース)φ75×5m

              スーパー工業 サクションホース(吸水ホース)φ150×5m

              スーパー工業 サクションホース(吸水ホース)φ150×5m

                スーパー工業 サクションホース(吸水ホース)φ50×5m

                スーパー工業 サクションホース(吸水ホース)φ50×5m

                  工進 カップリングクミ25X25

                  工進 カップリングクミ25X25

                    ミニポンプ・電気ドリル用(Φ15mmホース)

                    ミニポンプ・電気ドリル用(Φ15mmホース)

                      スーパー工業 消防先端噴霧ノズル用オプション φ40 13φ相当(口径)

                      スーパー工業 消防先端噴霧ノズル用オプション φ40 13φ相当(口径)

                        自在散水ノズル25MM

                        自在散水ノズル25MM

                          スーパー工業 サクションホース(吸水ホース)φ40×5m

                          スーパー工業 サクションホース(吸水ホース)φ40×5m

                            メーカー スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 工進 エスコ スーパー工業 工進 スーパー工業
                            通常価格 19,800円 23,110円 20,600円 12,000円 52,782円 22,000円 83,210円 13,875円 800円 2,830円 8,200円 4,222円 9,000円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 - 電動式 関連商品 - 関連商品
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション - - オプション - オプション
                            質量(g) 2000.0 2000.0 2000.0 300.0 4000.0 3000.0 4000.0 3000.0 - - 300.0 - 3000.0
                            トラスココード 850-9512 850-9514 850-9513 850-9502 850-9479 850-9478 850-9480 850-9477 - - 850-9499 - 850-9476

                            スーパー工業 町野式消防ノズル φ40 435(Aサイズ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エンジンポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました