(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパー工業 消防ホースASY(軽量綾織ホース) φ40×10m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スーパー工業 消防ホースASY(軽量綾織ホース) φ40×10m

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,000円
税込単価
23,100円

【商品仕様】・消防ホースASY(軽量綾織ホース)φ40×10m・トラスココード...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • その他:
    オプション
  • 質量(g):
    3000.0
  • トラスココード:
    850-9505

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。

型番

990006211 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

990006211

1個

21,000( 23,100円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・消防ホースASY(軽量綾織ホース)φ40×10m
・トラスココード:850-9505
・質量:3kg

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スーパー工業 消防ホースASY(軽量綾織ホース) φ40×10mの型番990006211のページです。
型番990006211に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパー工業 消防ホースASY(軽量綾織ホース) φ40×10m

スーパー工業 消防ホースASY(軽量綾織ホース) φ40×10m

    消防ホースASY(軽量綾織ホース) Φ65×10m

    消防ホースASY(軽量綾織ホース) Φ65×10m

      スーパー工業 消防ホースASY(軽量綾織ホース) φ50×10m

      スーパー工業 消防ホースASY(軽量綾織ホース) φ50×10m

        スーパー工業 消防ライトラインホースASY(合成ゴム被覆ホース)φ40×10m

        スーパー工業 消防ライトラインホースASY(合成ゴム被覆ホース)φ40×10m

          スーパー工業 サクションホース(吸水ホース)φ40×5m

          スーパー工業 サクションホース(吸水ホース)φ40×5m

            スーパー工業 消防ホースASY(軽量綾織ホース) φ40×20m

            スーパー工業 消防ホースASY(軽量綾織ホース) φ40×20m

              スーパー工業 消防ホースASY(軽量綾織ホース) φ50×20m

              スーパー工業 消防ホースASY(軽量綾織ホース) φ50×20m

                スーパー工業 消防ライトラインホースASY(合成ゴム被覆ホース)φ40×20m

                スーパー工業 消防ライトラインホースASY(合成ゴム被覆ホース)φ40×20m

                  スーパー工業 消防ホースASY(軽量綾織ホース) φ65×20m

                  スーパー工業 消防ホースASY(軽量綾織ホース) φ65×20m

                    スーパー工業 消防ホースASY(軽量綾織ホース) φ25×20m

                    スーパー工業 消防ホースASY(軽量綾織ホース) φ25×20m

                      スーパー工業 サクションホース(吸水ホース)φ50×5m

                      スーパー工業 サクションホース(吸水ホース)φ50×5m

                        スーパー工業 サクションホース(吸水ホース)φ75×5m

                        スーパー工業 サクションホース(吸水ホース)φ75×5m

                          スーパー工業 サクションホース(吸水ホース)φ100×5m

                          スーパー工業 サクションホース(吸水ホース)φ100×5m

                            メーカー スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業
                            通常価格 21,000円 39,370円 28,000円 46,853円 9,000円 24,550円 34,573円 77,772円 56,691円 24,000円 13,875円 22,000円 52,782円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                            質量(g) 3000.0 3000.0 3000.0 3000.0 3000.0 5000.0 5000.0 5000.0 5000.0 5000.0 3000.0 3000.0 4000.0
                            トラスココード 850-9505 850-9511 850-9509 850-9507 850-9476 850-9504 850-9508 850-9506 850-9510 850-9503 850-9477 850-9478 850-9479

                            スーパー工業 消防ホースASY(軽量綾織ホース) φ40×10mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エンジンポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました