(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパー工業 消防ホースASY(軽量綾織ホース) φ25×20m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スーパー工業 消防ホースASY(軽量綾織ホース) φ25×20m

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,000円
税込単価
26,400円

【商品仕様】・消防ホースASY(軽量綾織ホース)φ25×20m・トラスココード...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • その他:
    オプション
  • 質量(g):
    5000.0
  • トラスココード:
    850-9503

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。

型番

99000620 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

99000620

1個

24,000( 26,400円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・消防ホースASY(軽量綾織ホース)φ25×20m
・トラスココード:850-9503
・質量:5kg

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スーパー工業 消防ホースASY(軽量綾織ホース) φ25×20mの型番99000620のページです。
型番99000620に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパー工業 消防ホースASY(軽量綾織ホース) φ25×20m

スーパー工業 消防ホースASY(軽量綾織ホース) φ25×20m

    スーパー工業 消防ホースASY(軽量綾織ホース) φ40×20m

    スーパー工業 消防ホースASY(軽量綾織ホース) φ40×20m

      スーパー工業 消防ホースASY(軽量綾織ホース) φ40×10m

      スーパー工業 消防ホースASY(軽量綾織ホース) φ40×10m

        スーパー工業 消防ホースASY(軽量綾織ホース) φ50×20m

        スーパー工業 消防ホースASY(軽量綾織ホース) φ50×20m

          スーパー工業 消防ホースASY(軽量綾織ホース) φ50×10m

          スーパー工業 消防ホースASY(軽量綾織ホース) φ50×10m

            スーパー工業 消防ホースASY(軽量綾織ホース) φ65×20m

            スーパー工業 消防ホースASY(軽量綾織ホース) φ65×20m

              消防ホースASY(軽量綾織ホース) Φ65×10m

              消防ホースASY(軽量綾織ホース) Φ65×10m

                スーパー工業 消防ライトラインホースASY(合成ゴム被覆ホース)φ40×20m

                スーパー工業 消防ライトラインホースASY(合成ゴム被覆ホース)φ40×20m

                  スーパー工業 消防ライトラインホースASY(合成ゴム被覆ホース)φ40×10m

                  スーパー工業 消防ライトラインホースASY(合成ゴム被覆ホース)φ40×10m

                    工進 吸入ホース25mm×5m

                    工進 吸入ホース25mm×5m

                      ポンプ用洗浄ホースセット

                      ポンプ用洗浄ホースセット

                        ミニポンプ・電気ドリル用(Φ15mmホース)

                        ミニポンプ・電気ドリル用(Φ15mmホース)

                          ワンタッチカップリング

                          ワンタッチカップリング

                            メーカー スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 工進 大研化成工業 エスコ 工進
                            通常価格 24,000円 24,550円 21,000円 34,573円 28,000円 56,691円 39,370円 77,772円 46,853円 3,300円 4,114円 2,830円 3,200円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 - - 電動式 -
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション - オプション - -
                            質量(g) 5000.0 5000.0 3000.0 5000.0 3000.0 5000.0 3000.0 5000.0 3000.0 - - - -
                            トラスココード 850-9503 850-9504 850-9505 850-9508 850-9509 850-9510 850-9511 850-9506 850-9507 - - - -

                            スーパー工業 消防ホースASY(軽量綾織ホース) φ25×20mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エンジンポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました