(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパー工業 消防先端噴霧ノズル用オプション φ40 13φ相当(口径)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スーパー工業 消防先端噴霧ノズル用オプション φ40 13φ相当(口径)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,200円
税込単価
9,020円

【商品仕様】・消防先端噴霧ノズル用オプションφ4013φ相当(口径)・トラスコ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • その他:
    オプション
  • 質量(g):
    300.0
  • トラスココード:
    850-9499

型番

99000616 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

99000616

1個

8,200( 9,020円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・消防先端噴霧ノズル用オプションφ4013φ相当(口径)
・トラスココード:850-9499
・質量:0.3kg

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スーパー工業 消防先端噴霧ノズル用オプション φ40 13φ相当(口径)の型番99000616のページです。
型番99000616に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパー工業 消防先端噴霧ノズル用オプション φ40 13φ相当(口径)

スーパー工業 消防先端噴霧ノズル用オプション φ40 13φ相当(口径)

    スーパー工業 消防先端噴霧ノズル用オプション φ50 17φ相当(口径)

    スーパー工業 消防先端噴霧ノズル用オプション φ50 17φ相当(口径)

      自吸式エンジンポンプ(プレッシャータイプ)

      自吸式エンジンポンプ(プレッシャータイプ)

        スーパー工業 消防ホースASY(軽量綾織ホース) φ40×20m

        スーパー工業 消防ホースASY(軽量綾織ホース) φ40×20m

          スーパー工業 町野式消防ノズル φ40 435(Aサイズ)

          スーパー工業 町野式消防ノズル φ40 435(Aサイズ)

            スーパー工業 サクションホース(吸水ホース)φ40×5m

            スーパー工業 サクションホース(吸水ホース)φ40×5m

              スーパー工業 サクションホース(吸水ホース)φ75×5m

              スーパー工業 サクションホース(吸水ホース)φ75×5m

                スーパー工業 町野式消防ノズル φ65 750(Aサイズ)

                スーパー工業 町野式消防ノズル φ65 750(Aサイズ)

                  スーパー工業 消防ホースASY(軽量綾織ホース) φ65×20m

                  スーパー工業 消防ホースASY(軽量綾織ホース) φ65×20m

                    ポンプ用洗浄ホースセット

                    ポンプ用洗浄ホースセット

                      スーパー工業 消防ライトラインホースASY(合成ゴム被覆ホース)φ40×20m

                      スーパー工業 消防ライトラインホースASY(合成ゴム被覆ホース)φ40×20m

                        スーパー工業 消防ホースASY(軽量綾織ホース) φ40×10m

                        スーパー工業 消防ホースASY(軽量綾織ホース) φ40×10m

                          ハイデルスポンプ 吐出量(l/min) 110

                          ハイデルスポンプ 吐出量(l/min) 110

                            メーカー スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 大研化成工業 スーパー工業 スーパー工業 工進
                            通常価格 8,200円 12,000円 186,985円 24,550円 19,800円 9,000円 22,000円 23,110円 56,691円 4,114円 77,772円 21,000円 22,188円
                            通常出荷日 4日目   4日目   8日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   4日目   4日目   1日目  
                            商品タイプ 関連商品 関連商品 自吸式 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 - 関連商品 関連商品 油回転式
                            その他 オプション オプション - オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション -
                            質量(g) 300.0 300.0 - 5000.0 2000.0 3000.0 3000.0 2000.0 5000.0 - 5000.0 3000.0 -
                            トラスココード 850-9499 850-9502 - 850-9504 850-9512 850-9476 850-9478 850-9514 850-9510 - 850-9506 850-9505 -

                            スーパー工業 消防先端噴霧ノズル用オプション φ40 13φ相当(口径)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エンジンポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました