(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパー工業 ガス捻雄×町野雄 町野式接手C103φ38オス×2オスネジ異径

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スーパー工業 ガス捻雄×町野雄 町野式接手C103φ38オス×2オスネジ異径

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,775円
税込単価
12,953円

【商品仕様】・ガス捻雄×町野雄町野式接手C103φ38オス×2オスネジ異径・ト...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • その他:
    オプション
  • 質量(g):
    300.0
  • トラスココード:
    850-9484

(i)ご注意

  • 町野式接手並びに媒介継手は未検品です。消防車には不可です。PTオスネジ側にはかならずシール剤を装着してネジ込んで下さい。消防用には国家検定品金具を御使用下さい。又、排水並びに水以外には使用出来ませんので御注意下さい。町野メス側にはかならずUパッキンが入っているかどうかの確認や、ごみがないかどうかの確認をしてから町野オスを差し込んで下さい。

型番

990006102 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

990006102

1個

11,775( 12,953円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ガス捻雄×町野雄町野式接手C103φ38オス×2オスネジ異径
・トラスココード:850-9484
・質量:0.3kg

(i)ご注意

  • 町野式接手並びに媒介継手は未検品です。消防車には不可です。PTオスネジ側にはかならずシール剤を装着してネジ込んで下さい。消防用には国家検定品金具を御使用下さい。又、排水並びに水以外には使用出来ませんので御注意下さい。町野メス側にはかならずUパッキンが入っているかどうかの確認や、ごみがないかどうかの確認をしてから町野オスを差し込んで下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スーパー工業 ガス捻雄×町野雄 町野式接手C103φ38オス×2オスネジ異径の型番990006102のページです。
型番990006102に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパー工業 ガス捻雄×町野雄 町野式接手C103φ38オス×2オスネジ異径

スーパー工業 ガス捻雄×町野雄 町野式接手C103φ38オス×2オスネジ異径

    スーパー工業 ガス捻雄×町野雄町野式接手C103φ38オス×1 1/2オスネジ

    スーパー工業 ガス捻雄×町野雄町野式接手C103φ38オス×1 1/2オスネジ

      スーパー工業 ガス捻雄×町野雄 町野式接手 C103 φ50オス×2オスネジ

      スーパー工業 ガス捻雄×町野雄 町野式接手 C103 φ50オス×2オスネジ

        スーパー工業 ガス捻雄×町野雄 町野式接手 C103 φ25オス×1オスネジ

        スーパー工業 ガス捻雄×町野雄 町野式接手 C103 φ25オス×1オスネジ

          スーパー工業 ガス捻雄×町野雄 町野式接手 E105φ38オス×2メスネジ異径

          スーパー工業 ガス捻雄×町野雄 町野式接手 E105φ38オス×2メスネジ異径

            スーパー工業 ガス捻雄×町野雄町野式接手E105φ38オス×1 1/2メスネジ

            スーパー工業 ガス捻雄×町野雄町野式接手E105φ38オス×1 1/2メスネジ

              スーパー工業 ガス捻雄×町野雄町野式接手C103φ50オス×11/2オスネジ異

              スーパー工業 ガス捻雄×町野雄町野式接手C103φ50オス×11/2オスネジ異

                スーパー工業 町野雌×ガス雄 町野式接手D104φ38メス×1 1/2オスネジ

                スーパー工業 町野雌×ガス雄 町野式接手D104φ38メス×1 1/2オスネジ

                  スーパー工業 ガス捻雄×町野雄 町野式接手 E105φ50オス×2メスネジ

                  スーパー工業 ガス捻雄×町野雄 町野式接手 E105φ50オス×2メスネジ

                    町野雌×ガス雄 町野式接手 D104 Φ25メス×1オスネジ

                    町野雌×ガス雄 町野式接手 D104 Φ25メス×1オスネジ

                      スーパー工業 町野式接手A101(雌)φ32メス×φ31タケノコ

                      スーパー工業 町野式接手A101(雌)φ32メス×φ31タケノコ

                        スーパー工業 町野雌×ガス雄 町野式接手D104φ32メス×1 1/4オスネジ

                        スーパー工業 町野雌×ガス雄 町野式接手D104φ32メス×1 1/4オスネジ

                          スーパー工業 町野式接手B102(雄) φ25オス×φ25タケノコ

                          スーパー工業 町野式接手B102(雄) φ25オス×φ25タケノコ

                            メーカー スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業
                            通常価格 11,775円 3,799円 4,800円 2,898円 13,000円 4,699円 14,049円 5,300円 5,500円 4,673円 2,700円 4,579円 1,900円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                            質量(g) 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0
                            トラスココード 850-9484 850-9497 850-9496 850-9481 850-9483 850-9485 850-9486 850-9500 850-9501 850-9482 - 850-9498 -

                            スーパー工業 ガス捻雄×町野雄 町野式接手C103φ38オス×2オスネジ異径のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エンジンポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました