(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパー工業 サクションホース(吸水ホース)φ100×5m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スーパー工業 サクションホース(吸水ホース)φ100×5m

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
52,782円 46,801円
税込単価
58,060円 51,481円

【商品仕様】・サクションホース(吸水ホース)φ100×5m・トラスココード:8...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • その他:
    オプション
  • 質量(g):
    4000.0
  • トラスココード:
    850-9479

型番

99000604 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

99000604

1個

52,782円

46,801

( 51,481円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サクションホース(吸水ホース)φ100×5m
・トラスココード:850-9479
・質量:4kg

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スーパー工業 サクションホース(吸水ホース)φ100×5mの型番99000604のページです。
型番99000604に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパー工業 サクションホース(吸水ホース)φ100×5m

スーパー工業 サクションホース(吸水ホース)φ100×5m

    スーパー工業 サクションホース(吸水ホース)φ75×5m

    スーパー工業 サクションホース(吸水ホース)φ75×5m

      スーパー工業 サクションホース(吸水ホース)φ150×5m

      スーパー工業 サクションホース(吸水ホース)φ150×5m

        スーパー工業 サクションホース(吸水ホース)φ40×5m

        スーパー工業 サクションホース(吸水ホース)φ40×5m

          スーパー工業 消防先端噴霧ノズル用オプション φ50 17φ相当(口径)

          スーパー工業 消防先端噴霧ノズル用オプション φ50 17φ相当(口径)

            スーパー工業 消防先端噴霧ノズル用オプション φ40 13φ相当(口径)

            スーパー工業 消防先端噴霧ノズル用オプション φ40 13φ相当(口径)

              工進 カップリングクミ25X25

              工進 カップリングクミ25X25

                スーパー工業 町野式消防ノズル φ65 750(Aサイズ)

                スーパー工業 町野式消防ノズル φ65 750(Aサイズ)

                  スーパー工業 町野式消防ノズル φ50 535(Aサイズ)

                  スーパー工業 町野式消防ノズル φ50 535(Aサイズ)

                    スーパー工業 町野式消防ノズル φ40 435(Aサイズ)

                    スーパー工業 町野式消防ノズル φ40 435(Aサイズ)

                      スーパー工業 町野式接手B102(雄) φ25オス×φ25タケノコ

                      スーパー工業 町野式接手B102(雄) φ25オス×φ25タケノコ

                        スーパー工業 ガス捻雄×町野雄 町野式接手C103φ38オス×2オスネジ異径

                        スーパー工業 ガス捻雄×町野雄 町野式接手C103φ38オス×2オスネジ異径

                          スーパー工業 ガス捻雄×町野雄町野式接手C103φ50オス×11/2オスネジ異

                          スーパー工業 ガス捻雄×町野雄町野式接手C103φ50オス×11/2オスネジ異

                            メーカー スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 工進 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業
                            通常価格 52,782円 22,000円 83,210円 9,000円 12,000円 8,200円 800円 23,110円 20,600円 19,800円 1,900円 11,775円 14,049円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 - 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション - オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                            質量(g) 4000.0 3000.0 4000.0 3000.0 300.0 300.0 - 2000.0 2000.0 2000.0 300.0 300.0 300.0
                            トラスココード 850-9479 850-9478 850-9480 850-9476 850-9502 850-9499 - 850-9514 850-9513 850-9512 - 850-9484 850-9486

                            スーパー工業 サクションホース(吸水ホース)φ100×5mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エンジンポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました