(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

標識 「危険 高電圧送電中」

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

標識 「危険 高電圧送電中」

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
448円
税込単価
493円

【特長】・電気関連設備の注意表示として使用できます。【用途】・電気関連設備の注...

詳細情報を確認する

  • 材質(本体):
    ポリプロピレン
  • 横(mm):
    300
  • 厚さ(mm):
    1
  • 縦(mm):
    300
  • 質量(g):
    84.000

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

97-D

危険 変電設備
134-3425

4個

448( 493円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電気関連設備の注意表示として使用できます。
【用途】
・電気関連設備の注意喚起に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

標識 「危険 高電圧送電中」の型番97-Dのページです。
型番97-Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

標識 「危険 高電圧送電中」

標識 「危険 高電圧送電中」

    標識 「発電設備 高電圧」

    標識 「発電設備 高電圧」

      標識 「変電設備 高電圧」

      標識 「変電設備 高電圧」

        標識 「受変電設備 高電圧」

        標識 「受変電設備 高電圧」

          ステッカー

          ステッカー

            電気関係標識

            電気関係標識

              電気関係標識 スイッチ表示

              電気関係標識 スイッチ表示

                リフト関係標識

                リフト関係標識

                  電気設備関係ステッカー

                  電気設備関係ステッカー

                    足場関係標識

                    足場関係標識

                      埋設物他標識 エコユニボード

                      埋設物他標識 エコユニボード

                        ユニット 高所作業車標識

                        ユニット 高所作業車標識

                          建設機械関係標識 吊り荷注意標識

                          建設機械関係標識 吊り荷注意標識

                            メーカー つくし工房 つくし工房 つくし工房 つくし工房 つくし工房 ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 448円 700円 700円 700円 137円 291円 1,130円 1,063円 730円 831円 1,030円 498円 1,030円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   7日目   1日目~   6日目   6日目~   4日目   4日目~   6日目   1日目~   6日目  
                            材質(本体) ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン エンビステッカー エコユニボード PVC - - エコユニボード エコユニボード - -
                            横(mm) 300 300 300 300 240 - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 1 1 1 1 - - - - - - - - -
                            縦(mm) 300 450 450 450 80 - - - - - - - -
                            質量(g) 84.000 130.000 130.000 130.000 6.000 - - - - - - - -

                            標識 「危険 高電圧送電中」のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            98-D
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示内容 トラスココード

                            448円

                            ( 493円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            危険 高電圧134-5111

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました