(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:97256
工業用マーカー “PRO-LINE-XT” コウギョウヨウマーカー

工業用マーカー “PRO-LINE-XT” 97256

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
739円
税込単価
813円

【特長】・キシレンを含まないので環境にも良いです。・水に濡れた鉄、樹脂、ゴム、...

詳細情報を確認する

Loading...

97256 の仕様・寸法情報

型番
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

97256

0048615972565
792-6821
10

10個

739( 813円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・キシレンを含まないので環境にも良いです。
・水に濡れた鉄、樹脂、ゴム、ガラス配管などにも書けます。
・錆びた鉄にも書くことができます。
【用途】
・さまざまな建材のマーキングに。
・錆びたラフな表面にも鮮明に書くことができます。
・耐候性、耐摩耗性、化学品に対する耐久性に優れています。

カタログ

 

Loading...

97256で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工業用マーカー “PRO-LINE-XT”の型番97256のページです。
型番97256に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

工業用マーカー “PRO-LINE-XT”

工業用マーカー “PRO-LINE-XT”

    工業用マーカー “PRO-LINEHP”

    工業用マーカー “PRO-LINEHP”

      工業用マーカー “VALVEACTION”

      工業用マーカー “VALVEACTION”

        工業用マーカー“PRO WASH”

        工業用マーカー“PRO WASH”

          工業用マーカー “クイック・スティック”

          工業用マーカー “クイック・スティック”

            多用途マーカー“オールウェザー・ペイントスティック”

            多用途マーカー“オールウェザー・ペイントスティック”

              工業用マーカー“ペイントスティック B”

              工業用マーカー“ペイントスティック B”

                水性顔料マーカー ユニポスカ(中字丸芯)

                水性顔料マーカー ユニポスカ(中字丸芯)

                  油性ペイントマーカー(太字)

                  油性ペイントマーカー(太字)

                    油性工業用メタリックマーカー(中字)

                    油性工業用メタリックマーカー(中字)

                      工業用マーカー“PRO-MAX”

                      工業用マーカー“PRO-MAX”

                        メーカー LACO(LA-CO社) LACO(LA-CO社) LACO(LA-CO社) LACO(LA-CO社) LACO(LA-CO社) LACO(LA-CO社) LACO(LA-CO社) 三菱鉛筆 三菱鉛筆 トラスコ中山 LACO(LA-CO社)
                        通常価格 728円 733円 689円 994円 1,495円 587円 365円 60円 350円 490円 1,505円
                        通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   4日目   1日目~   1日目~  
                        商品タイプ 工業用マーカー 工業用マーカー 工業用マーカー 工業用マーカー 石筆 工業用マーカー 工業用マーカー - 工業用マーカー 工業用マーカー -
                        用途 樹脂 / ガラス / ゴム / 鉄 / 建築部材 金属 / 樹脂 / ガラス / ゴム / 鉄 / 建築部材 / 鋼材 金属 / 樹脂 / ガラス / ゴム / 鉄 / 建築部材 / 鋼材 - - 金属 / 木材 / 皮革 建築部材 溶接箇所 / 金属 / 樹脂 / ガラス / ゴム / 鉄 樹脂 / ガラス / ゴム / 紙 / 硝子 / 鉄 溶接箇所 / 樹脂 / 木材 / 鋼材 -
                        質量(g) 20 20 20 20 30.000 72.600 45.400 - - - 20
                        材質1 顔料 顔料 顔料 顔料 顔料 顔料 顔料 - - - 顔料
                        ペン先(mm) 3 3 3 3 - 25 - - - - -

                        工業用マーカー “PRO-LINE-XT”のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        97250
                        97252
                        97253
                        97254
                        97255
                        97262
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        RoHS ?JANコード トラスココード

                        770円

                        ( 847円 )
                        10個 あり

                        2日目

                        100048615972503792-6766

                        728円

                        ( 801円 )
                        10個 あり

                        2日目

                        100048615972527792-6782

                        728円

                        ( 801円 )
                        10個 あり

                        4日目

                        100048615972534792-6791

                        770円

                        ( 847円 )
                        10個 あり

                        4日目

                        100048615972541792-6804

                        739円

                        ( 813円 )
                        10個 あり

                        4日目

                        100048615972558792-6812

                        728円

                        ( 801円 )
                        10個 あり

                        1日目

                        100048615972626792-6839

                        工業用マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました