(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:97307
ジャストスタイルプロ チップソー

ジャストスタイルプロ 97307

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,870円
税込単価
4,257円

【特長】・特殊チップを採用し、長寿命を実現したプロに人気のチップソーです。・独...

詳細情報を確認する

  • 内径(mm):
    20

Loading...

97307 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
外径(mm)
刃厚(mm)
歯数(山数)(P)
JANコード
トラスココード
刃材質
最高使用回転数
重量(g)
材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

97307

147
1.5
52
4939752973071
827-5402
-
5500rpm
124
-

1個

3,870( 4,257円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊チップを採用し、長寿命を実現したプロに人気のチップソーです。
・独自の94HRAチップで軽快な切味が驚異的に持続します。
【用途】
・内装木材、構造用合板、集成材、化粧合板、一般木材の切断。

Loading...

97307で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ジャストスタイルプロの型番97307のページです。
型番97307に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジャストスタイルプロ

ジャストスタイルプロ

    化粧合板&ボード用チップソー

    化粧合板&ボード用チップソー

      ジャストスタイル造作

      ジャストスタイル造作

        充電丸鋸チップソー 木工用

        充電丸鋸チップソー 木工用

          KING CUTチップソー(ブリスターパックタイプ)

          KING CUTチップソー(ブリスターパックタイプ)

            ドイツファインマックス石膏ボード用

            ドイツファインマックス石膏ボード用

              ハイブリットX (多種材料切断)

              ハイブリットX (多種材料切断)

                ジャストスタイル仕上

                ジャストスタイル仕上

                  万能型チップソー

                  万能型チップソー

                    弁慶

                    弁慶

                      トライアスロンカッター専用替刃 LBS192x48

                      トライアスロンカッター専用替刃 LBS192x48

                        プレミアム ニス

                        プレミアム ニス

                          音無し静2

                          音無し静2

                            メーカー アイウッド アイウッド アイウッド アイウッド バクマ工業 チップソージャパン 山真製鋸 アイウッド トラスコ中山 山真製鋸 谷テック アイウッド 山真製鋸
                            通常価格 2,790円 5,820円 3,150円 4,380円 3,000円 2,800円 2,250円 4,050円 1,685円 2,665円 9,706円 1,728円 2,160円
                            通常出荷日 6日目   6日目   4日目   4日目   3日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   6日目   4日目~  
                            内径(mm) 20 20 - - 20 20 20 - 20 20 20 20 20

                            ジャストスタイルプロのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            97218
                            97250
                            97253
                            97306
                            97308
                            97309
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外径
                            (mm)
                            刃厚
                            (mm)
                            歯数(山数)
                            (P)
                            JANコード トラスココード 刃材質 最高使用回転数 重量
                            (g)
                            材質

                            2,790円

                            ( 3,069円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            1001.3364939752972180827-5392-13000rpm51-

                            3,330円

                            ( 3,663円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            1251.45424939752972500827-5393超硬9000rpm93台金:工具鋼

                            3,690円

                            ( 4,059円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            1901.65524939752972531827-5396超硬5500rpm233台金:工具鋼

                            3,510円

                            ( 3,861円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            1251.3424939752973064827-5401-9000rpm93-

                            3,870円

                            ( 4,257円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            1651.5524939752973088827-5403-5500rpm149-

                            3,870円

                            ( 4,257円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            1901.5524939752973095827-5404-5500rpm216-

                            チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました