(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:97030
工業用マーカー“PRO WASH” コウギョウヨウマーカー

工業用マーカー“PRO WASH” 97030

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
994円
税込単価
1,093円

【特長】・鉄やガラス、プラスチック、パイプチューブなどに書くことができ、水で簡...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    工業用マーカー
  • 質量(g):
    20
  • 材質1:
    顔料
  • ペン先(mm):
    3
  • 適用温度範囲(℃):
    -18~66

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

97030 の仕様・寸法情報

型番
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

97030

0048615970301
792-6707
10

5個

994( 1,093円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉄やガラス、プラスチック、パイプチューブなどに書くことができ、水で簡単に落とすことができます。
【用途】
・さまざまな建材のマーキングに。
・品質管理、部品検査時のマーキングなどに。
・金属、ガラス、樹脂、配管への素材のマーキングにご利用頂けます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

97030で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工業用マーカー“PRO WASH”の型番97030のページです。
型番97030に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

工業用マーカー“PRO WASH”

工業用マーカー“PRO WASH”

    工業用マーカー“PRO-MAX”

    工業用マーカー“PRO-MAX”

      工業用マーカー “PRO-LINEHP”

      工業用マーカー “PRO-LINEHP”

        工業用マーカー “VALVEACTION”

        工業用マーカー “VALVEACTION”

          工業用マーカー “クイック・スティック”

          工業用マーカー “クイック・スティック”

            LACO Markal 工業用マーカー「Fine & Micro」

            LACO Markal 工業用マーカー「Fine & Micro」

              工業用マーカー “PRO-LINE-XT”

              工業用マーカー “PRO-LINE-XT”

                マーキングチョーク

                マーキングチョーク

                  水性顔料マーカー ユニポスカ(中字丸芯)

                  水性顔料マーカー ユニポスカ(中字丸芯)

                    油性工業用メタリックマーカー(中字)

                    油性工業用メタリックマーカー(中字)

                      油性ペイントマーカー(太字)

                      油性ペイントマーカー(太字)

                        メーカー LACO(LA-CO社) LACO(LA-CO社) LACO(LA-CO社) LACO(LA-CO社) LACO(LA-CO社) LACO(LA-CO社) LACO(LA-CO社) 三菱鉛筆 三菱鉛筆 トラスコ中山 三菱鉛筆
                        通常価格 994円 1,505円 733円 689円 1,495円 727円 728円 177円 60円 490円 350円
                        通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   4日目  
                        商品タイプ 工業用マーカー - 工業用マーカー 工業用マーカー 石筆 工業用マーカー 工業用マーカー - - 工業用マーカー 工業用マーカー
                        質量(g) 20 20 20 20 30.000 20 20 - - - -
                        材質1 顔料 顔料 顔料 顔料 顔料 顔料 顔料 - - - -
                        ペン先(mm) 3 - 3 3 - 1.5 3 - - - -
                        適用温度範囲(℃) -18~66 -18~66 -46~66 -46~66 -18~200 -18~66 -46~66 - - - -

                        工業用マーカー“PRO WASH”のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        97031
                        97032
                        97033
                        97036
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        RoHS ?JANコード トラスココード

                        994円

                        ( 1,093円 )
                        5個 -

                        1日目

                        100048615970318792-6715

                        994円

                        ( 1,093円 )
                        5個 -

                        1日目

                        100048615970325792-6723

                        994円

                        ( 1,093円 )
                        5個 あり

                        1日目

                        100048615970332792-6731

                        994円

                        ( 1,093円 )
                        5個 -

                        1日目

                        100048615970363792-6758

                        工業用マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました