(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:97033
キッチンパネル用チップソー(97033,97056,97057) チップソー

キッチンパネル用チップソー(97033,97056,97057) 97033

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,180円
税込単価
6,798円

【特長】・独自の刃数でバリの無さと軽快な切断を両立したチップソーです。・最高の...

詳細情報を確認する

  • 内径(mm):
    20

Loading...

97033 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
外径(mm)
刃厚(mm)
歯数(山数)(P)
JANコード
トラスココード
最高使用回転数
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

97033

80
1.2
28
4939752970339
827-5372
15000rpm
26

1個

6,180( 6,798円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自の刃数でバリの無さと軽快な切断を両立したチップソーです。
・最高の精度、最高のチップで美しい仕上りです。
【用途】
・キッチンパネル・石こうボード・ケイカル板・化粧合板・プラスターボード

97033で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

キッチンパネル用チップソー(97033,97056,97057)の型番97033のページです。
型番97033に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キッチンパネル用チップソー(97033,97056,97057)

キッチンパネル用チップソー(97033,97056,97057)

    化粧合板&ボード用チップソー

    化粧合板&ボード用チップソー

      ジャストスタイルプロ

      ジャストスタイルプロ

        スライドマルノコ用チップソー

        スライドマルノコ用チップソー

          チップソー オールダイヤモンド

          チップソー オールダイヤモンド

            プレミアム ニス

            プレミアム ニス

              内装用チップソー

              内装用チップソー

                ガルバ板金チップソー (金属系サイディング用)

                ガルバ板金チップソー (金属系サイディング用)

                  大口径マルノコチップソー (木工用)

                  大口径マルノコチップソー (木工用)

                    一般木工用チップソー

                    一般木工用チップソー

                      プレミアム スライドマルノコ用

                      プレミアム スライドマルノコ用

                        ジャストスタイル仕上

                        ジャストスタイル仕上

                          "石膏ボード用チップソー" TSB-100/125

                          "石膏ボード用チップソー" TSB-100/125

                            メーカー アイウッド アイウッド アイウッド アイウッド アイウッド アイウッド アイウッド 山真製鋸 アイウッド アイウッド アイウッド アイウッド トラスコ中山
                            通常価格 6,180円 5,820円 2,790円 4,950円 17,078円 1,728円 5,100円 5,730円 7,164円 4,110円 4,291円 4,050円 2,430円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   4日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   4日目   2日目  
                            内径(mm) 20 20 20 - 20 20 20 20 25.4 20 - - 20

                            キッチンパネル用チップソー(97033,97056,97057)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            97056
                            97057
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外径
                            (mm)
                            刃厚
                            (mm)
                            歯数(山数)
                            (P)
                            JANコード トラスココード 最高使用回転数 重量
                            (g)

                            6,900円

                            ( 7,590円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            1651.3524939752970568827-53785500rpm146

                            6,900円

                            ( 7,590円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            1901.3584939752970575827-53795500rpm203

                            チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました