(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:96962
工業用マーカー “PRO-LINEHP” コウギョウヨウマーカー

工業用マーカー “PRO-LINEHP” 96962

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
828円
税込単価
911円

【特長】・油が付いた鉄、樹脂、ゴム、塗装面にも書くことができます。【用途】・さ...

詳細情報を確認する

Loading...

96962 の仕様・寸法情報

型番
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

96962

0048615969626
792-6642
10

10個

828( 911円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・油が付いた鉄、樹脂、ゴム、塗装面にも書くことができます。
【用途】
・さまざまな建材のマーキングに。
・金属、アルミ、パイプ、配管、樹脂、ガラス、ゴム、セラミックスへの素材のマーキングにご利用頂けます。

商品情報

Loading...

96962で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

工業用マーカー “PRO-LINEHP”の型番96962のページです。
型番96962に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

工業用マーカー “PRO-LINEHP”

工業用マーカー “PRO-LINEHP”

    工業用マーカー “VALVEACTION”

    工業用マーカー “VALVEACTION”

      工業用マーカー “PRO-LINE-XT”

      工業用マーカー “PRO-LINE-XT”

        工業用マーカー “クイック・スティック”

        工業用マーカー “クイック・スティック”

          シヤチハタ ウェットライト 中字 赤

          シヤチハタ ウェットライト 中字 赤

            ソリッドマーカー

            ソリッドマーカー

              LACO Markal 工業用マーカー「Fine & Micro」

              LACO Markal 工業用マーカー「Fine & Micro」

                メーカー LACO(LA-CO社) LACO(LA-CO社) LACO(LA-CO社) LACO(LA-CO社) シヤチハタ サクラクレパス LACO(LA-CO社)
                通常価格 733円 689円 728円 1,495円 178円 362円 727円
                通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~  
                商品タイプ 工業用マーカー 工業用マーカー 工業用マーカー 石筆 - - 工業用マーカー
                用途 金属 / 樹脂 / ガラス / ゴム / 鉄 / 建築部材 / 鋼材 金属 / 樹脂 / ガラス / ゴム / 鉄 / 建築部材 / 鋼材 樹脂 / ガラス / ゴム / 鉄 / 建築部材 - - - 金属 / 樹脂 / ガラス
                質量(g) 20 20 20 30.000 - - 20
                材質1 顔料 顔料 顔料 顔料 - - 顔料
                ペン先(mm) 3 3 3 - - - 1.5

                工業用マーカー “PRO-LINEHP”のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                96960
                96961
                96963
                96964
                96965
                96966
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                RoHS ?JANコード トラスココード

                831円

                ( 914円 )
                10個 あり

                1日目

                100048615969602792-6626

                733円

                ( 806円 )
                10個 あり

                1日目

                100048615969619792-6634

                765円

                ( 842円 )
                10個 あり

                1日目

                100048615969633792-6651

                828円

                ( 911円 )
                10個 あり

                1日目

                100048615969640792-6669

                828円

                ( 911円 )
                10個 あり

                1日目

                100048615969657792-6677

                828円

                ( 911円 )
                10個 あり

                2日目

                100048615969664792-6685

                工業用マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました