(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3M[[TM上]]“キュービトロン[[TM上]][[R2]]フラップディスク967A”

3M[[TM上]]“キュービトロン[[TM上]][[R2]]フラップディスク967A”

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,309円
税込価格
1,440円

【特長】・3M独自の精密成型砥粒採用により、軽い力で高研磨力を実現します。・基...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    研磨布ディスク
  • 外径(mm):
    100
  • 穴径(mm):
    15
  • 最高使用回転数(rpm):
    13000
  • 材質1:
    精密成型セラミック砥材
  • 羽根長さ(mm):
    25

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
粒度(#)
JANコード
トラスココード
質量(g)
羽根枚数(枚)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
40
4550309095376
776-1066
70.000
60

10個

1,309( 1,440円 )

1日目

60
4550309095383
776-1074
65.000
66

10個

1,309( 1,440円 )

1日目

80
4550309095390
776-1082
60.000
66

10個

1,309( 1,440円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・3M独自の精密成型砥粒採用により、軽い力で高研磨力を実現します。
・基材が効率良く摩耗し、高い研磨力が長持ちします。
【用途】
・一般鋼、ステンレス鋼のビード除去、バリ取り。

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3M[[TM上]]“キュービトロン[[TM上]][[R2]]フラップディスク967A”

3M[[TM上]]“キュービトロン[[TM上]][[R2]]フラップディスク967A”

    ディスクペーパー"GPトップミニ"

    ディスクペーパー"GPトップミニ"

      ワンタッチアートディスク AD-1

      ワンタッチアートディスク AD-1

        ディスクペーパー“GPトップ(R)DX”

        ディスクペーパー“GPトップ(R)DX”

          ディスクペーパー円錐状タイプ ジルコニア(ステンレス・難削材用)

          ディスクペーパー円錐状タイプ ジルコニア(ステンレス・難削材用)

            "GPナイロンミックスディスク"(直接ねじ込み式)

            "GPナイロンミックスディスク"(直接ねじ込み式)

              “GPディスクホイールソフト”(斜め植えタイプ)

              “GPディスクホイールソフト”(斜め植えタイプ)

                ディスクペーパー“GPトップミニ”

                ディスクペーパー“GPトップミニ”

                  GPトップ コンクリート用 φ100(外形100mm)

                  GPトップ コンクリート用 φ100(外形100mm)

                    “ソフトパワーディスクα” 金属用

                    “ソフトパワーディスクα” 金属用

                      “ソフトパワーディスクα” 非金属用

                      “ソフトパワーディスクα” 非金属用

                        ディスクペーパー“GPトップ(R)α”(直接ねじ込み式) アランダム(一般金属用)

                        ディスクペーパー“GPトップ(R)α”(直接ねじ込み式) アランダム(一般金属用)

                          “ニューナイロンディスク”

                          “ニューナイロンディスク”

                            メーカー スリーエムジャパン トラスコ中山 日本レヂボン トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 1,309円 2,690円 9,043円 4,078円 3,942円 5,998円 3,504円 2,917円 7,875円 8,712円 8,266円 4,725円 5,272円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   5日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            商品タイプ 研磨布ディスク ディスクペーパー 研磨布ディスク ディスクペーパー ディスクペーパー ナイロンディスク ナイロンディスク ディスクペーパー ディスクペーパー ゴム/ウレタンディスク ゴム/ウレタンディスク ディスクペーパー ナイロンディスク
                            外径(mm) 100 50 100 100 - 100 100 58 100 100 100 100 -
                            穴径(mm) 15 10 M10 15/16 - - 15/16 9.6 16 15/16 15/16 - -
                            最高使用回転数(rpm) 13000 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 精密成型セラミック砥材 - - - - - - - - - - - -

                            3M[[TM上]]“キュービトロン[[TM上]][[R2]]フラップディスク967A”のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました