(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エーゼット 静電気防止スプレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エーゼット 静電気防止スプレー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
714円
税込単価
785円

【特長】・電気製品や化学繊維の静電気の発生をおさえ、ホコリなどの付着を防止しま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    静電・帯電防止剤
  • 容量(ml):
    220
  • JANコード:
    4960833961007
  • 質量(g):
    195.000
  • トラスココード:
    868-2787
  • 材質1:
    主成分:アルコール類、LPG

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

961

1個

714( 785円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電気製品や化学繊維の静電気の発生をおさえ、ホコリなどの付着を防止します。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エーゼット 静電気防止スプレーの型番961のページです。
型番961に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エーゼット 静電気防止スプレー

エーゼット 静電気防止スプレー

    帯電防止剤 スタチノール 400mL

    帯電防止剤 スタチノール 400mL

      スタティックガード(帯電防止スプレー)

      スタティックガード(帯電防止スプレー)

        トラスコ中山 静電気防止スプレー

        トラスコ中山 静電気防止スプレー

          サンハヤト セイデンエックス

          サンハヤト セイデンエックス

            帯電防止スプレー

            帯電防止スプレー

              マットクリーナー Z-276

              マットクリーナー Z-276

                ハヤコートMark2

                ハヤコートMark2

                  FCJ エアースタット 420ml

                  FCJ エアースタット 420ml

                    デブコン CORIUM Z202R 絶縁ワニススプレー

                    デブコン CORIUM Z202R 絶縁ワニススプレー

                      PCボードプロテクター Z-272

                      PCボードプロテクター Z-272

                        帯電防止クリーナー Z-292

                        帯電防止クリーナー Z-292

                          250ml 帯電防止剤(スプレー)

                          250ml 帯電防止剤(スプレー)

                            メーカー エーゼット 東京硝子器械 エンジニア トラスコ中山 サンハヤト 住鉱潤滑剤 三商 サンハヤト ファインケミカルジャパン ITW ホーザン ホーザン エスコ
                            通常価格 714円 1,801円 1,785円 917円 1,090円 855円 1,990円 1,349円 871円 4,598円 932円 960円 2,540円
                            通常出荷日 4日目   2日目   1日目   1日目~   7日目   2日目   7日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 静電・帯電防止剤 - 静電・帯電防止剤 静電・帯電防止剤 静電・帯電防止剤 静電・帯電防止剤 - その他 静電・帯電防止剤 その他 - - 静電・帯電防止剤
                            容量(ml) 220 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4960833961007 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 195.000 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 868-2787 - - - - - - - - - - - -

                            エーゼット 静電気防止スプレーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            静電・帯電防止剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました