(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ディックフェンス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:958-01
ディックフェンス ディックフェンス

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
12,805円
税込単価
14,086円

【商品仕様】・ディックフェンスです・本体・脚パイプ付・寸法(mm):1214×...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    工事用フェンス
  • 質量(g):
    5000.0
  • 材質1:
    ポリプロピレン
  • 寸法(mm):
    1214×1500
  • 摘要:
    本体・脚パイプ付

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:1,200×1,500mm
  • 材質:ポリプロピレン
  • 本体重量:約5kg
  • カラー:ブルー/グリーン/オレンジ

※ジョイント、ベースウェイトは含みません。

  • 直線も曲線もレイアウト自在
    両端の支柱が円筒形なので、自由な角度でジョイントでき、直線・曲線など自由にレイアウトができます。
ディックフェンス 仕様1
  • 天地逆使用、上下取付けOK
    天地逆使用できるので、地面との隙間を少なくして、さらに安全確保ができます。またガードパネルは上下どちらにも取付可能です。高いフェンスも簡単に設置できます。
ディックフェンス 仕様2
  • 使い勝手に配慮した新工夫
    ホコリが溜まりにくく洗浄しやすい丸棒ネットを使用。帯電防止処理を施して、静電気による汚れを防止しています。また風圧対策として中央部にもウェイトを追加できる構造です。
ディックフェンス 仕様3
  • 輸送・保管まで考えた安全形状
    上下隙間なく平積みできる荷崩れ防止構造。さらに上両側コーナーがカット形状ですから、設置はもちろん保管・輸送時も安全に取扱いできます。
    フェンス本体のフレーム溝内に2本仮固定でき、パイプの保管が可能です。
ディックフェンス 仕様4

外形図

ディックフェンス 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

ディックフェンス 仕様5

フェンスの自立は、ベースウェイトの長円形穴に脚パイプを挿入し、使用してください。

使用事例

ディックフェンス 使用例

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 雨天および軟弱な場所では地面の安全を確かめてから施工してください。
  • 衝撃や高所からの落下は破損の恐れがあるのでご注意ください。
商品情報を表示

958-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

958-01

ブルー
745-4554

1個

12,805( 14,086円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ディックフェンスです
・本体・脚パイプ付
・寸法(mm):1214×1500
・材質:ポリプロピレン

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディックフェンスの型番958-01のページです。
型番958-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ディックフェンス

ディックフェンス

    プラスチックフェンスKK(脚付きセット)8Y2071

    プラスチックフェンスKK(脚付きセット)8Y2071

      ガードフェンス本体のみ

      ガードフェンス本体のみ

        プラスチック製フェンス

        プラスチック製フェンス

          フェンスフェンス

          フェンスフェンス

            グリーンクロス メッキデザインフェンス(大)犬ヨット

            グリーンクロス メッキデザインフェンス(大)犬ヨット

              ピカ 安全柵4面 ポケット付きハーフタイプ

              ピカ 安全柵4面 ポケット付きハーフタイプ

                ピカ 安全柵4面 ポケット付き

                ピカ 安全柵4面 ポケット付き

                  メーカー ユニット 三甲 ユニット 三甲 グリーンクロス グリーンクロス ピカコーポレイション ピカコーポレイション
                  通常価格 12,805円 10,300円 8,780円 6,188円 7,011円 22,945円 34,023円 51,202円
                  通常出荷日 4日目~   8日目   6日目~   1日目~   8日目   8日目   4日目   5日目  
                  商品タイプ 工事用フェンス 工事用フェンス 工事用フェンス - 工事用フェンス 工事用フェンス 工事用フェンス 工事用フェンス
                  質量(g) 5000.0 - - - - - - -
                  材質1 ポリプロピレン - - - - - - -
                  寸法(mm) 1214×1500 - - - - - - -
                  摘要 本体・脚パイプ付 - - - - - - -

                  ディックフェンスのレビュー

                  評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                  製品区分け用
                  評価 3.0満足度:3.02022/09/30
                  この商品は自社内で製品の区分けをするために購入・使用しています。製品の規格にあうものを選定しましたので、使用については想定通りでした。使い勝手も良いですし、自在なレイアウトが可能で安全性にも配慮されていることから、充分満足しています。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  958-02
                  958-04
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  トラスココード

                  12,805円

                  ( 14,086円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  グリーン745-4562

                  12,805円

                  ( 14,086円 )
                  1個 あり

                  6日目

                  オレンジ745-4571

                  バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました