(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

路面用ラインテープ NO.952

路面用ラインテープ NO.952

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,671円 ~ 2,811円
税込価格
2,938円 ~ 3,092円

【特長】・表面のガラスビーズにより光を反射します。・耐久性に優れています。・セ...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ長さ(m):
    5
  • テープ厚(mm):
    1.6
  • 屋内用/屋外用:
    屋外用
  • 反射:
  • 基材:
    合成ゴム
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 粘着力:
    44.6N/25mm
  • 単品/パック:
    単品
  • 厚さ(mm):
    1.6
  • 質量(g):
    640.000
  • 材質1:
    基材:合成ゴムシート
  • 材質2:
    粘着剤:ゴム系

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 鮮明な色
  • アスファルトの路面用
  • 幅×長さ:50mm×5m
支持体(色)総厚
mm
長さ
m
粘着力
N(gf)/幅25mm
合成ゴム系シート(白、黄)1.60544.6(4549)
90℃引き剥がし法

※記載の数値は、JISまたは寺岡製作所の試験法により測定した一例であり、保証値ではありません。

型番リスト

型番
色系統
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ホワイト
4964833952058
794-3377
10

2個

2,671( 2,938円 )

1日目

イエロー / ブルー
4964833952034
794-3385
10

2個

2,811( 3,092円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面のガラスビーズにより光を反射します。
・耐久性に優れています。
・セパレータを剥がして貼るだけなので、作業性に優れます。
【用途】
・屋外の標示ライン用。
・駐車場のライン用に。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

路面用ラインテープ NO.952

路面用ラインテープ NO.952

    ラインテープ 路面用 No.952

    ラインテープ 路面用 No.952

      路面貼用テープ

      路面貼用テープ

        高輝度テープ ポリエステル樹脂フィルム

        高輝度テープ ポリエステル樹脂フィルム

          反射性ラインテープ

          反射性ラインテープ

            路面反射ラインテープ MTシリーズ

            路面反射ラインテープ MTシリーズ

              オーバーコートテープ 10M

              オーバーコートテープ 10M

                脱塩ビ ラインテープ No.365

                脱塩ビ ラインテープ No.365

                  TRUSCO ラインテープ 剥離紙ありタイプ(屋内用)

                  TRUSCO ラインテープ 剥離紙ありタイプ(屋内用)

                    トラスコ中山 蛍光ラインテープ

                    トラスコ中山 蛍光ラインテープ

                      屋外用ラインテープ(反射)

                      屋外用ラインテープ(反射)

                        ラインテープ 屋外用 緑・黄/黒

                        ラインテープ 屋外用 緑・黄/黒

                          蛍光ユニテープ 蛍光フィルム

                          蛍光ユニテープ 蛍光フィルム

                            メーカー 寺岡製作所 寺岡製作所 ユニット ユニット 日本緑十字社 アズワン 日東エルマテリアル 寺岡製作所 トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン 日本緑十字社 ユニット
                            通常価格 2,671円 2,358円 2,546円 9,075円 2,692円 2,185円 1,589円 3,054円 3,758円 2,463円 3,063円 3,557円 9,019円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目~   1日目~   1日目   1日目   4日目~   1日目~   1日目~   8日目~   1日目~   4日目~  
                            テープ幅(mm) 50 50 - - - 50 - 50 - - - - -
                            テープ長さ(m) 5 5 5 10 5 5 10 50 50 10 5 5 20
                            テープ厚(mm) 1.6 1.6 - 0.22 1.5 1.6 0.1 0.165 0.16 0.16 1.6 1.6 0.2
                            屋内用/屋外用 屋外用 屋外用 屋外用 - - - - 屋内用 - - 屋外用 - -
                            反射 - - - - - - - - -

                            路面用ラインテープ NO.952のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ラインテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました