(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

J-キッチン 白

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:951-WH-270
J-キッチン 白 J-キッチン シロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,617円
税込単価
3,979円

【特長】・当社オリジナルのパターンと特殊配合の合成ゴム底が脅威のグリップ力を発...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    ホワイト
  • 先芯:
    なし
  • 足幅サイズ:
    EE
  • 材質1:
    アッパー/合成皮革 底/EVA+合成ゴム

型番

951-WH-270 解除

Loading...

商品情報を表示

951-WH-270 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

951-WH-270

27
4970687127795
824-5907
644.000

1個

3,617( 3,979円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・当社オリジナルのパターンと特殊配合の合成ゴム底が脅威のグリップ力を発揮します。
・動摩擦係数はJIS規格F相当の耐滑性能を有します。
・内側部分生地に抗菌防臭加工を施しています。
【用途】
・厨房作業

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

J-キッチン 白の型番951-WH-270のページです。
型番951-WH-270に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

J-キッチン 白

J-キッチン 白

    ADCLEAN 静電靴・安全靴タイプ(セーフテック202) 23.0cm

    ADCLEAN 静電靴・安全靴タイプ(セーフテック202) 23.0cm

      ハイパーV厨房シューズ

      ハイパーV厨房シューズ

        メーカー おたふく手袋 ガードナー 日進ゴム
        通常価格 3,617円 8,725円 4,256円
        通常出荷日 5日目   9日目   3日目~  
        商品タイプ 作業靴 作業靴 作業靴
        規格 規格無し JIS規格品 規格無し
        形状 短靴 短靴 短靴
        耐油性 なし なし あり
        静電気帯電防止機能 なし あり なし

        この商品のバリエーション

        型番
        951-WH-240
        951-WH-245
        951-WH-250
        951-WH-280
        951-WH-290
        951-WH-300
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        サイズ
        (cm)
        JANコード トラスココード 質量(g)

        3,617円

        ( 3,979円 )
        1個 あり

        5日目

        244970687127733824-5901500.000

        3,617円

        ( 3,979円 )
        1個 あり

        5日目

        24.54970687127740824-5902536.000

        3,617円

        ( 3,979円 )
        1個 あり

        5日目

        254970687127757824-5903546.000

        3,617円

        ( 3,979円 )
        1個 あり

        5日目

        284970687127818824-5908676.000

        3,617円

        ( 3,979円 )
        1個 あり

        5日目

        294970687127825824-5909710.000

        3,617円

        ( 3,979円 )
        1個 あり

        5日目

        304970687127832824-5910722.000

        作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました