(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エーゼット 鍵穴用潤滑剤キーメイト100ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エーゼット 鍵穴用潤滑剤キーメイト100ml

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
955円 865円
税込単価
1,051円 952円

【特長】・高純度の層状セラミック粉末を主成分とし、速乾性でべたつかないため油分...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 特性:
    速乾性
  • PRTR:
    非該当
  • 消防法分類:
    該当
  • JANコード:
    4960833948008
  • トラスココード:
    868-2782
  • 質量(g):
    102.000
  • 材質1:
    主成分:特殊セラミック微粉末、アルコール類
  • 容量(ml):
    100

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

948

20個

955円

865

( 952円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高純度の層状セラミック粉末を主成分とし、速乾性でべたつかないため油分を嫌う鍵穴等の潤滑に最適です。
【商品仕様】
・容量(ml):100
・エアーゾール
・JANコード:4960833948008
・トラスココード:868-2782
・質量:102g
【材質/仕上】
・主成分:特殊セラミック微粉末、アルコール類

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エーゼット 鍵穴用潤滑剤キーメイト100mlの型番948のページです。
型番948に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エーゼット 鍵穴用潤滑剤キーメイト100ml

エーゼット 鍵穴用潤滑剤キーメイト100ml

    鍵穴のクスリ II

    鍵穴のクスリ II

      シミズ 鍵穴のクスリ2 17ml KK-02

      シミズ 鍵穴のクスリ2 17ml KK-02

        コンプレッサーオイル(レシプロ用)

        コンプレッサーオイル(レシプロ用)

          ハンマー専用オイル(モリブデン入り)

          ハンマー専用オイル(モリブデン入り)

            2サイクルエンジンオイル 低スモークタイプ

            2サイクルエンジンオイル 低スモークタイプ

              エーゼット 油砥石用オイル100ml

              エーゼット 油砥石用オイル100ml

                SYK 冷却浸透剤スーパー助っ人君 420mL

                SYK 冷却浸透剤スーパー助っ人君 420mL

                  テフルーブ

                  テフルーブ

                    ジェットルーブ

                    ジェットルーブ

                      BiRAL T&D 高濃度潤滑油添加剤

                      BiRAL T&D 高濃度潤滑油添加剤

                        ルーバBN

                        ルーバBN

                          セメダイン 木部すべり 180ml HC-139

                          セメダイン 木部すべり 180ml HC-139

                            メーカー エーゼット 建築の友 清水 大澤ワックス 大澤ワックス 大澤ワックス エーゼット 鈴木油脂工業 オーデック イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) スガイケミー 山一化学 セメダイン
                            通常価格 955円 856円 1,160円 1,188円 570円 1,296円 630円 1,513円 19,927円 900円 5,069円 10,290円 672円
                            通常出荷日 1日目   3日目   9日目   3日目   3日目   3日目   4日目   1日目   3日目   2日目   3日目~   4日目   4日目  
                            種類 スプレー スプレー - - - - オイル スプレー スプレー スプレー - スプレー スプレー
                            特性 速乾性 - - - - - - 浸透性 / 逆さ噴射 - - 極圧性 - -
                            PRTR 非該当 - - 非該当 非該当 非該当 - 非該当 - 非該当 - 非該当 非該当
                            消防法分類 該当 - - 該当 該当 該当 - 該当 - 該当 - 該当 該当
                            JANコード 4960833948008 - - - - - 4960833851001 - - - - - -

                            エーゼット 鍵穴用潤滑剤キーメイト100mlのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            鍵穴とワイヤーのメンテ
                            評価 4.0満足度:4.02020/06/28
                            鍵穴用スプレーで、やや高額ではありますが、ドアのメンテの必需品です。インナーワイヤーに使用しても良い結果でした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました