(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防水スプレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防水スプレー

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
712円
税込単価
783円

【特長】・通気性を保ちながら水分・油分をはじきます。【材質】・主成分:石油系炭...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    はっ水剤
  • 容量(ml):
    420
  • JANコード:
    4960833947001
  • 質量(g):
    410.000
  • トラスココード:
    854-5625
  • 材質1:
    主成分:石油系炭化水素、フッ素樹脂、LPG

(i)ご注意

  • 別途運賃

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

947

1個

712( 783円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・通気性を保ちながら水分・油分をはじきます。
【材質】
・主成分:石油系炭化水素、フッ素樹脂、LPG

(i)ご注意

  • 別途運賃

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

防水スプレーの型番947のページです。
型番947に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防水スプレー

防水スプレー

    レイントラックジャケット

    レイントラックジャケット

      超強力防水スプレー(抗菌機能付)

      超強力防水スプレー(抗菌機能付)

        レインウェア雨職人

        レインウェア雨職人

          LOCTITE 超強力防水スプレー布用(長時間)

          LOCTITE 超強力防水スプレー布用(長時間)

            高視認レインスーツ

            高視認レインスーツ

              ビニールシングルスーツ

              ビニールシングルスーツ

                防水スプレー除菌&消臭プラス 330ml HC-026

                防水スプレー除菌&消臭プラス 330ml HC-026

                  レインウェアエントラント KN-2

                  レインウェアエントラント KN-2

                    レインウェアアクションハイブリッド

                    レインウェアアクションハイブリッド

                      レインウェアニュー

                      レインウェアニュー

                        レインウェアワイルドタフレイン

                        レインウェアワイルドタフレイン

                          ボンド 防水スプレー

                          ボンド 防水スプレー

                            メーカー エーゼット マック ヘンケル 川西工業 ヘンケル 川西工業 川西工業 セメダイン 川西工業 川西工業 川西工業 川西工業 コニシ
                            通常価格 712円 3,345円 931円 5,528円 872円 6,352円 1,123円 1,317円 10,326円 5,872円 3,715円 5,654円 799円
                            通常出荷日 4日目   5日目~   1日目   1日目   1日目   7日目   2日目~   1日目   5日目~   5日目   4日目~   4日目~   1日目  
                            商品タイプ はっ水剤 - はっ水剤 上下セット はっ水剤 - - はっ水剤 - - - レインスーツ はっ水剤
                            容量(ml) 420 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4960833947001 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 410.000 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 854-5625 - - - - - - - - - - - -

                            防水スプレーのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            ゴアテックス防水
                            評価 4.0満足度:4.02018/10/18
                            通気性が必要なゴアテックス製雨具の防水に使いました、撥水が回復し、通気性も問題ないようです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            雨具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました