(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プロワーク プロクレスト 940

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:940-LL
プロワーク プロクレスト 940 プロワーク プロクレスト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,935円
税込単価
2,129円

【特長】・牛本皮を使用しており、磨耗に強いです。【用途】・建築・土木・金属加工...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ホワイト
  • 材質1:
    牛表皮
  • 厚さ(mm):
    0.7

Loading...

製品特長・仕様

プロワーク プロクレスト 製品特長・仕様
商品情報を表示

940-LL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

940-LL

LL
4904663085021
820-6501
85.000
22.7
24
9

1個

1,935( 2,129円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・牛本皮を使用しており、磨耗に強いです。
【用途】
・建築・土木・金属加工・重機運転など。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プロワーク プロクレスト 940の型番940-LLのページです。
型番940-LLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プロワーク プロクレスト 940

プロワーク プロクレスト 940

    ポーキィー

    ポーキィー

      プロワーク プロクレスト 950

      プロワーク プロクレスト 950

        牛本革手袋 レインジャーNO.2

        牛本革手袋 レインジャーNO.2

          プロワーク ポークジョイ 豚表皮

          プロワーク ポークジョイ 豚表皮

            プロワーク 豚皮甲メリ MG B-266

            プロワーク 豚皮甲メリ MG B-266

              牛本革手袋 レインジャーNO.3

              牛本革手袋 レインジャーNO.3

                プロワーク プロカワテ

                プロワーク プロカワテ

                  プロワーク ポークジョイ 手甲部:メリヤス生地

                  プロワーク ポークジョイ 手甲部:メリヤス生地

                    ポーキィー甲メリヤス

                    ポーキィー甲メリヤス

                      プロワーク プロクレスト 910

                      プロワーク プロクレスト 910

                        牛本革手袋 トレーラーマジック

                        牛本革手袋 トレーラーマジック

                          床革手袋 黄表革・アテツキ

                          床革手袋 黄表革・アテツキ

                            メーカー ホーケン ホーケン ホーケン ホーケン ホーケン ホーケン ホーケン ホーケン ホーケン ホーケン ホーケン ホーケン ペンギンエース
                            通常価格 1,890円 1,587円 2,295円 2,656円 1,597円 1,418円 3,172円 1,273円 1,388円 1,429円 2,123円 2,565円 1,215円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   1日目~  
                            ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト - ホワイト グリーン ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト -
                            材質1 牛表皮 豚表皮 牛表皮 牛表皮 豚表皮 豚表皮 牛表皮 牛床皮オイル 豚表皮 豚表皮 牛表皮 牛表皮 -
                            厚さ(mm) 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.7 1.1 0.7 0.7 0.7 0.7 -

                            プロワーク プロクレスト 940のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            940-L
                            940-M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm)

                            1,890円

                            ( 2,079円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            L4904663084918820-650075.00021.6238.8

                            1,890円

                            ( 2,079円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            M4904663085038820-650270.00020.2218.4

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました