(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メッシュ標識 ポリエステル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:934-04
メッシュ標識 ポリエステル メッシュヒョウシキ ポリエステル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,574円
税込単価
5,031円

【特長】・4mm網目のメッシュ素材を使用。風抜けがよい。・イラスト部分はラバー...

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【特長】

  • 風を「通す」新発想の強風対策用品
    4mm網目のメッシュ素材を使用。風抜けがよい。
  • 特殊印刷でインパクトあるカラー&デザイン
    イラスト部分はラバー入りインクを使用した特殊印刷でメッシュ網目を埋め込み加工。ハッキリしたカラーリングで遠目にも目立ちます。
  • 横すべりしにくい新設計
メッシュ標識 ポリエステル  製品特長・仕様1

単管にかぶせる上部裏面にもメッシュ素材を使用。
強風にも横すべりしにくい設計です。

  • 取付け簡単ラクラク固定
メッシュ標識 ポリエステル  製品特長・仕様2

ホック式なので取付け簡単。さらに上部2ヵ所、下部3ヵ所にハトメを設け、ナイロンバンドやバン線で単管にシッカリ設置できる強風対策仕様です。

【仕様】

  • サイズ:730×900mm
  • 材質:ポリエステル(ホック上4/ハトメ上2・下3)

■ジョイツリー

メッシュ標識 ポリエステル  製品特長・仕様3

934-02

 

■ジョイフィッシュ

メッシュ標識 ポリエステル  製品特長・仕様4

934-04

メッシュ標識 ポリエステル  製品特長・仕様4

934-05

■ジョイフラワー

メッシュ標識 ポリエステル  製品特長・仕様5

934-07

メッシュ標識 ポリエステル  製品特長・仕様6

934-08

外形図

単位:mm
メッシュ標識 ポリエステル  外形図

使用方法・使用事例

使用事例

メッシュ標識 ポリエステル  使用事例

強風対策にイメージアップをプラス

 
商品情報を表示

934-04 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

934-04

4571181446315
745-4295
ジョイフィッシュ(1)

2個

4,574( 5,031円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・4mm網目のメッシュ素材を使用。
風抜けがよい。
・イラスト部分はラバー入りインクを使用した特殊印刷でメッシュ網目を埋め込み加工。
・ハッキリしたカラーリングで遠目にも目立ちます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メッシュ標識 ポリエステルの型番934-04のページです。
型番934-04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メッシュ標識 ポリエステル

メッシュ標識 ポリエステル

    グリーンクロス メッシュ腕章137 作業責任者

    グリーンクロス メッシュ腕章137 作業責任者

      グリーンクロス マンガ標識 GEM-88 落雪にご注意

      グリーンクロス マンガ標識 GEM-88 落雪にご注意

        グリーンクロス マンガ標識 GEM-92 手洗い推進

        グリーンクロス マンガ標識 GEM-92 手洗い推進

          つくし つるしん坊メッシュ ここでは必ず安全帯使用

          つくし つるしん坊メッシュ ここでは必ず安全帯使用

            グリーンクロス マンガ標識 GEB-46 ローリングタワー使用上の注意

            グリーンクロス マンガ標識 GEB-46 ローリングタワー使用上の注意

              グリーンクロス マンガ標識 GEM-87 氷柱注意

              グリーンクロス マンガ標識 GEM-87 氷柱注意

                つくし つるしん坊メッシュ 転倒のおそれ 足もと注意

                つくし つるしん坊メッシュ 転倒のおそれ 足もと注意

                  風抜けメッシュ標識ピクト3連

                  風抜けメッシュ標識ピクト3連

                    つくし つるしん坊メッシュ 吊り荷の下に入るな

                    つくし つるしん坊メッシュ 吊り荷の下に入るな

                      メーカー ユニット グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス つくし工房 グリーンクロス グリーンクロス つくし工房 ユニット つくし工房
                      通常価格 4,574円 2,059円 900円 900円 1,340円 1,467円 900円 1,340円 19,898円 1,592円
                      通常出荷日 6日目   5日目   4日目   4日目   5日目   4日目   4日目   4日目   4日目~   4日目  
                      形状 角型 - - - - - - - - -
                      材質(本体) ポリエステル - - - - - - - - -
                      表示内容 その他 - - - - - - - - -
                      取付方法 筒状通し穴 - - - - - - - - -
                      質量(g) 280.000 - - - - - - - - -

                      メッシュ標識 ポリエステルのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      934-01
                      934-02
                      934-05
                      934-07
                      934-08
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      JANコード トラスココード 内容

                      4,574円

                      ( 5,031円 )
                      2個 あり

                      6日目

                      4571181446292745-4279ジョイツリー(1)

                      4,574円

                      ( 5,031円 )
                      2個 あり

                      6日目

                      4571181446308745-4287ジョイツリー(2)

                      4,574円

                      ( 5,031円 )
                      2個 あり

                      6日目

                      4571181446322745-4309ジョイフィッシュ(2)

                      4,574円

                      ( 5,031円 )
                      2個 あり

                      6日目

                      4571181446339745-4317ジョイフラワー(1)

                      4,574円

                      ( 5,031円 )
                      2個 あり

                      6日目

                      4571181446346745-4325ジョイフラワー(2)

                      安全幕・旗カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました