(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ノズルナットセット(#3011#3012#3013用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

ノズルナットセット(#3011#3012#3013用)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
424円
税込単価
466円

【特長】・全て国内生産で高い品質を保持しています【仕様】・フルプラジェットオイ...

詳細情報を確認する

  • 適合本体:
    #3011#3012#3013
  • トラスココード:
    126-3259
  • JANコード:
    4977263931050
  • 質量(g):
    7.000
  • 材質1:
    容器:ポリエチレン(PE)
  • 材質2:
    ノズル:真鍮
  • 品名:
    ノズルナットセット

型番

93105 解除

この商品は10個からご注文いただけます。

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

適合本体#3011#3012#3013トラスココード126-3259
JANコード4977263931050質量(g)7.000
材質1容器:ポリエチレン(PE)材質2ノズル:真鍮
品名ノズルナットセット - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

93105

10個

424( 466円 )

9日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・全て国内生産で高い品質を保持しています
【仕様】
・フルプラジェットオイラー用部品
・品名:ノズルナットセット
・適合機種:#3011#3012#3013

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ノズルナットセット(#3011#3012#3013用)の型番93105のページです。
型番93105に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ノズルナットセット(#3011#3012#3013用)

ノズルナットセット(#3011#3012#3013用)

    フルプラ 部品キャップセット青(#3012用)

    フルプラ 部品キャップセット青(#3012用)

      フルプラ 部品 ノズルパイプセット(#3550#3558用)

      フルプラ 部品 ノズルパイプセット(#3550#3558用)

        キャップセット(#204用)

        キャップセット(#204用)

          キャップセット(#202用)

          キャップセット(#202用)

            フルプラ 部品 ピストン部セット 33

            フルプラ 部品 ピストン部セット 33

              ピストル本体セット(#505用)

              ピストル本体セット(#505用)

                キャップセット(#307用)

                キャップセット(#307用)

                  キャップセット(#205用)

                  キャップセット(#205用)

                    フルプラオイラー用部品 ポンプシリンダーセット 80

                    フルプラオイラー用部品 ポンプシリンダーセット 80

                      フルプラ 部品 伸縮ノズルパッキンセット

                      フルプラ 部品 伸縮ノズルパッキンセット

                        フルプラ 部品キャップセット赤(#3012用)

                        フルプラ 部品キャップセット赤(#3012用)

                          フルプラ 部品 逆止弁ホルダーセット

                          フルプラ 部品 逆止弁ホルダーセット

                            メーカー フルプラ フルプラ フルプラ フルプラ フルプラ フルプラ フルプラ フルプラ フルプラ フルプラ フルプラ フルプラ フルプラ
                            通常価格 424円 452円 1,067円 628円 533円 213円 649円 102円 677円 1,256円 406円 452円 669円
                            通常出荷日 9日目   9日目   2日目   6日目   9日目   1日目   1日目   4日目   5日目   1日目   5日目   9日目   1日目  
                            適合本体 #3011#3012#3013 #3012 #3550、#3558 #204 #202 - - #307 #205 #7400、#7450、#8241、#8261、#8740、#8744、#8760、#8766 - #3012 -
                            トラスココード 126-3259 126-1709 126-0169 126-3228 126-1725 126-3233 126-3246 126-1721 126-1679 126-1756 - 126-3229 -
                            JANコード 4977263931050 4977263931180 4977263913155 4977263930176 4977263930077 4977263000336 4977263002781 4977263930831 4977263930220 4977263000800 - 4977263931166 -
                            質量(g) 7.000 21.000 28.000 23.000 20.000 11.000 44.000 2.000 24.000 91.000 - 21.000 -
                            材質1 容器:ポリエチレン(PE) 容器:ポリエチレン(PE) ノズル:真鍮 容器:ポリエチレン(PE) 容器:ポリエチレン(PE) 容器:ポリエチレン(PE) 容器:ポリエチレン(PE) 容器:ポリエチレン(PE) 容器:ポリエチレン(PE) 容器:ポリエチレン(PE) - 容器:ポリエチレン(PE) -

                            ノズルナットセット(#3011#3012#3013用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            注油器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト