(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キャップ赤/イエロー(#301#3011#3012#3013用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

キャップ赤/イエロー(#301#3011#3012#3013用)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
97円
税込価格
107円

【特長】・全て国内生産で高い品質を保持しています【仕様】・フルプラジェットオイ...

詳細情報を確認する

  • 適合本体:
    #301#3011#3012#3013
  • 質量(g):
    10.000
  • 材質1:
    容器:ポリエチレン(PE)
  • 材質2:
    ノズル:真鍮
  • 品名:
    キャップ

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
レッド
101-8892
4977263930664

10個

97( 107円 )

5日目

イエロー
101-8893
4977263930671

10個

97( 107円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・全て国内生産で高い品質を保持しています
【仕様】
・フルプラジェットオイラー用部品
・品名:キャップ
・適合機種:#301#3011#3012#3013

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャップ赤/イエロー(#301#3011#3012#3013用)

キャップ赤/イエロー(#301#3011#3012#3013用)

    フルプラ 部品キャップセット赤(#3012用)

    フルプラ 部品キャップセット赤(#3012用)

      フルプラ 部品キャップセット青(#3012用)

      フルプラ 部品キャップセット青(#3012用)

        フルプラ 部品 ピストル本体セット赤(#550用)

        フルプラ 部品 ピストル本体セット赤(#550用)

          ピストル本体セット(#505用)

          ピストル本体セット(#505用)

            フルプラ 部品 ピストル本体セット緑(#550用)

            フルプラ 部品 ピストル本体セット緑(#550用)

              フルプラ 部品 ピストル本体セット赤(#500用)

              フルプラ 部品 ピストル本体セット赤(#500用)

                フルプラ 部品 ノズルパイプセット(#3550#3558用)

                フルプラ 部品 ノズルパイプセット(#3550#3558用)

                  ノズルナットセット(#3011#3012#3013用)

                  ノズルナットセット(#3011#3012#3013用)

                    キャップセット(#203用)

                    キャップセット(#203用)

                      オイルサクションガン

                      オイルサクションガン

                        キャップセット(#202用)

                        キャップセット(#202用)

                          フルプラ 部品 ピストル本体セット緑」(#500用)

                          フルプラ 部品 ピストル本体セット緑」(#500用)

                            メーカー フルプラ フルプラ フルプラ フルプラ フルプラ フルプラ フルプラ フルプラ フルプラ フルプラ トラスコ中山 フルプラ フルプラ
                            通常価格 97円 370円 370円 1,025円 532円 1,025円 740円 800円 379円 444円 5,432円 425円 740円
                            通常出荷日 5日目   9日目   9日目   4日目   1日目   1日目   4日目   2日目   9日目   9日目   4日目   9日目   4日目  
                            適合本体 #301#3011#3012#3013 #3012 #3012 #550 - #550 - #3550、#3558 #3011#3012#3013 #203 - #202 -
                            質量(g) 10.000 21.000 21.000 91.000 44.000 91.000 - 28.000 7.000 23.000 - 20.000 -
                            材質1 容器:ポリエチレン(PE) 容器:ポリエチレン(PE) 容器:ポリエチレン(PE) 容器:ポリエチレン(PE) 容器:ポリエチレン(PE) 容器:ポリエチレン(PE) - ノズル:真鍮 容器:ポリエチレン(PE) 容器:ポリエチレン(PE) - 容器:ポリエチレン(PE) -
                            材質2 ノズル:真鍮 ノズル:真鍮 ノズル:真鍮 ノズル:真鍮 ノズル:真鍮 ノズル:真鍮 - ピストル本体:ガラス繊維強化ポリプロピレン ノズル:真鍮 ノズル:真鍮 - ノズル:真鍮 -
                            品名 キャップ - - - - - - - ノズルナットセット キャップセット - キャップセット -

                            キャップ赤/イエロー(#301#3011#3012#3013用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            注油器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました