(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フェンスシート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:930-31
フェンスシート アンゼンケイジバン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,989円
税込単価
2,188円

【仕様】・ユニット 安全掲示板#フェンスシート。・材質/仕上:ターポリン

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質(本体):
    ターポリン
  • 取付仕様:
    穴12、ヒモ
  • サイズ(mm):
    900×1740
  • 詳細:
    フェンスシート
  • 質量(g):
    870

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

仕様

930-31【商品仕様】
・寸法(mm):900×1740
・摘要:穴12/ヒモ付
・白無地
・トラスココード:745-4261
・質量:870g
【材質/仕上】
・ターポリン
930-24【商品仕様】
・寸法(mm):900×1740
・内容:白地に安全第一2
・摘要:穴12/ヒモ付
・トラスココード:745-4252
・質量:870g
【材質/仕上】
・ターポリン
930-11【商品仕様】
・寸法(mm):900×1740
・摘要:穴12/ヒモ付
・内容:バルーン曜日1
・トラスココード:745-4121
・質量:870g
【材質/仕上】
・ターポリン
930-20【商品仕様】
・寸法(mm):900×1740
・内容:フラワープロムナード(2)2
・摘要:穴12/ヒモ付
・トラスココード:745-4210
・質量:870g
【材質/仕上】
・ターポリン
930-23【商品仕様】
・寸法(mm):900×1740
・内容:白地に安全第一1
・摘要:穴12/ヒモ付
・トラスココード:745-4244
・質量:870g
【材質/仕上】
・ターポリン
930-02【商品仕様】
・寸法(mm):900×1740
・摘要:穴12/ヒモ付
・内容:トロピカルバード2
・トラスココード:745-4031
・質量:870g
【材質/仕上】
・ターポリン
930-05【商品仕様】
・寸法(mm):900×1740
・内容:シルエットサバンナ1
・摘要:穴12/ヒモ付
・トラスココード:745-4066
・質量:870g
【材質/仕上】
・ターポリン
930-13【商品仕様】
・寸法(mm):900×1740
・内容:安全水族館1
・摘要:穴12/ヒモ付
・トラスココード:745-4147
・質量:870g
【材質/仕上】
・ターポリン
930-14【商品仕様】
・寸法(mm):900×1740
・内容:安全水族館2
・摘要:穴12/ヒモ付
・トラスココード:745-4155
・質量:870g
【材質/仕上】
・ターポリン
 
商品情報を表示

930-31 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

930-31

白無地
4571181491957
745-4261

2個

1,989( 2,188円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ユニット 安全掲示板#フェンスシート。
・材質/仕上:ターポリン

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フェンスシートの型番930-31のページです。
型番930-31に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フェンスシート

フェンスシート

    標識(両面)金 具

    標識(両面)金 具

      ユニット 廃棄物分別ポケット標識 軟質ビニール 340×777mm

      ユニット 廃棄物分別ポケット標識 軟質ビニール 340×777mm

        グリーンクロス スイング標識金具付 SB-99W 白無地

        グリーンクロス スイング標識金具付 SB-99W 白無地

          ユニット トークナビ2 専用白無地表示板

          ユニット トークナビ2 専用白無地表示板

            安全当番用マグネット

            安全当番用マグネット

              薄型許可票 お願い表示パネル入り

              薄型許可票 お願い表示パネル入り

                音声案内機トークナビ

                音声案内機トークナビ

                  薄型許可票

                  薄型許可票

                    ユニット 今週の安全当番用マグネット 白無地 50×320

                    ユニット 今週の安全当番用マグネット 白無地 50×320

                      室名表示板 役員室

                      室名表示板 役員室

                        メーカー ユニット つくし工房 ユニット グリーンクロス ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                        通常価格 1,989円 11,134円 2,250円 8,080円 3,060円 540円 8,535円 6,518円 8,754円 430円 750円
                        通常出荷日 6日目   1日目   6日目   5日目   6日目   1日目~   6日目   1日目   6日目   6日目   1日目~  
                        商品タイプ その他 - - - - - 黒板 - - その他 掲示板(標準タイプ)
                        材質(本体) ターポリン スチール - - - - アルミ複合板 - - - -
                        取付仕様 穴12、ヒモ - - - 穴2ヵ所 - ピアスビス 穴2ヵ所 - - -
                        サイズ(mm) 900×1740 - - - - - - - - - -
                        詳細 フェンスシート - - - - - - - - マグネットシート -

                        フェンスシートのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        930-01
                        930-02
                        930-05
                        930-13
                        930-14
                        930-17
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        表示内容 JANコード トラスココード

                        2,689円

                        ( 2,958円 )
                        2個 あり

                        6日目

                        トロピカルバード4571181491711745-4023

                        2,689円

                        ( 2,958円 )
                        2個 あり

                        6日目

                        トロピカルバード4571181491728745-4031

                        2,689円

                        ( 2,958円 )
                        2個 あり

                        6日目

                        シルエットサバンナ4571181491759745-4066

                        2,689円

                        ( 2,958円 )
                        2個 あり

                        6日目

                        安全水族館4571181491834745-4147

                        2,689円

                        ( 2,958円 )
                        2個 あり

                        6日目

                        安全水族館4571181491841745-4155

                        2,689円

                        ( 2,958円 )
                        2個 あり

                        6日目

                        Fプロムナード4571181491872745-4180

                        安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました