(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フルプラ 部品ジョッキ用14cmノズル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フルプラ 部品ジョッキ用14cmノズル

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
212円
税込単価
233円

【特長】・全て国内生産で高い品質を保持しています。・材質:ノズル/ポリエチレン...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    ジョッキ用ノズル14cm
  • 適合本体:
    #210、#220、#310、#320
  • トラスココード:
    126-1668
  • JANコード:
    4977263930015
  • 質量(g):
    13.000
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)
  • 仕様:
    フルプラオイラー用部品

Loading...

外形図

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

93001

2個

212( 233円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・全て国内生産で高い品質を保持しています。
・材質:ノズル/ポリエチレン(PE)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フルプラ 部品ジョッキ用14cmノズルの型番93001のページです。
型番93001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フルプラ 部品ジョッキ用14cmノズル

フルプラ 部品ジョッキ用14cmノズル

    フルプラ 部品ジョッキ用50cmノズル

    フルプラ 部品ジョッキ用50cmノズル

      キャップセット(#204用)

      キャップセット(#204用)

        キャップセット(#307用)

        キャップセット(#307用)

          フルプラ 部品 ピストン部セット 22

          フルプラ 部品 ピストン部セット 22

            ポリジョッキノズル 93002

            ポリジョッキノズル 93002

              フルプラ 部品キャップセット青(#3012用)

              フルプラ 部品キャップセット青(#3012用)

                フルプラ 部品 伸縮ノズルパッキンセット

                フルプラ 部品 伸縮ノズルパッキンセット

                  フルプラオイラー用部品 ポンプシリンダーセット 80

                  フルプラオイラー用部品 ポンプシリンダーセット 80

                    フルプラ 部品 ノズルパイプセット(#3550#3558用)

                    フルプラ 部品 ノズルパイプセット(#3550#3558用)

                      キャップセット(#202用)

                      キャップセット(#202用)

                        フルプラ 部品 グリップ

                        フルプラ 部品 グリップ

                          フルプラ 部品 逆止弁ホルダーセット

                          フルプラ 部品 逆止弁ホルダーセット

                            メーカー フルプラ フルプラ フルプラ フルプラ フルプラ フルプラ フルプラ フルプラ フルプラ フルプラ フルプラ フルプラ フルプラ
                            通常価格 212円 365円 464円 79円 230円 207円 370円 360円 1,130円 800円 425円 437円 580円
                            通常出荷日 2日目   4日目   6日目   4日目   9日目   4日目   9日目   5日目   1日目   2日目   9日目   9日目   1日目  
                            その他 オプション - - - オプション オプション オプション - オプション オプション - - -
                            詳細タイプ ジョッキ用ノズル14cm - - - ピストン部セット - キャップセット - ポンプシリンダーセット 18cm角度付きノズルセット - - -
                            適合本体 #210、#220、#310、#320 3230、3240、3250 #204 #307 #5501、#5701、#7500、#7550、#7560、#7700、#7710、#7720、#7760、#7800 #230#240#250#330#340#350 #3012 - #7400、#7450、#8241、#8261、#8740、#8744、#8760、#8766 #3550、#3558 #202 - -
                            トラスココード 126-1668 126-3271 126-3228 126-1721 126-1657 126-1694 126-1709 - 126-1756 126-0169 126-1725 - -
                            JANコード 4977263930015 4977263930039 4977263930176 4977263930831 4977263000220 4977263930022 4977263931180 - 4977263000800 4977263913155 4977263930077 - -

                            フルプラ 部品ジョッキ用14cmノズルのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            交換用ノズルに
                            評価 5.0満足度:5.02022/06/01
                            ジョッキの交換用ノズル単体が出るので経済的に交換出来て助かります。
                            汚れが取れなくなったノズルは捨てて新品交換。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            注油器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました