(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フィマップ自動洗浄機My16B(本体+パッド台+バッテリー)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フィマップ自動洗浄機My16B(本体+パッド台+バッテリー)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
587,541円
税込単価
646,295円

【特長】・小型縦型のバッテリー式自動床洗浄機です・ホイルベースが短いので小回り...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    そうじ機
  • 特殊用途:
    クリーンルーム用
  • 集じん容量(L):
    清水タンク22、回収タンク20
  • 幅(mm):
    410
  • 奥行(mm):
    685
  • 高さ(mm):
    945
  • トラスココード:
    113-4096
  • 騒音値(dB):
    69
  • 質量(kg):
    67

(i)ご注意

  • コンクリート床などの屋内のハードフロアで使用。
  • 使用前に必ず取扱説明書を読み、使用方法をご確認下さい。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9292

1個

587,541( 646,295円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型縦型のバッテリー式自動床洗浄機です
・ホイルベースが短いので小回りが利き、狭い通路でも使い易いです
・充電器内臓タイプです
・鉛蓄電池タイプ
【用途】
・日常の床洗浄作業に

(i)ご注意

  • コンクリート床などの屋内のハードフロアで使用。
  • 使用前に必ず取扱説明書を読み、使用方法をご確認下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フィマップ自動洗浄機My16B(本体+パッド台+バッテリー)の型番9292のページです。
型番9292に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フィマップ自動洗浄機My16B(本体+パッド台+バッテリー)

フィマップ自動洗浄機My16B(本体+パッド台+バッテリー)

    乾湿両用バキュームクリーナー DAILQU

    乾湿両用バキュームクリーナー DAILQU

      エア式バキュームクリーナー(乾湿両用タイプ)シリーズ

      エア式バキュームクリーナー(乾湿両用タイプ)シリーズ

        AC100V/ 500W/4.0L 掃除機(業務用・ポータブル)

        AC100V/ 500W/4.0L 掃除機(業務用・ポータブル)

          エア式サイクロンクリーナー(乾式) APPQO-CYシリーズ

          エア式サイクロンクリーナー(乾式) APPQO-CYシリーズ

            業務用掃除機 乾式 軽量タイプ 集じん容量(L) 12・21

            業務用掃除機 乾式 軽量タイプ 集じん容量(L) 12・21

              メーカー ペンギン アズワン アクアシステム エスコ アクアシステム 日立
              通常価格 587,541円 32,164円 55,232円 27,700円 150,500円 27,427円
              通常出荷日 8日目   1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 4日目   1日目~  
              商品タイプ そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機
              特殊用途 クリーンルーム用 - - その他 - -
              集じん容量(L) 清水タンク22、回収タンク20 - - - - -
              幅(mm) 410 - - - - -
              奥行(mm) 685 - - - - -

              フィマップ自動洗浄機My16B(本体+パッド台+バッテリー)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました