(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:924400-20-75X20
スリオン 片面スーパーブチルテープ スリオン カタメンスーパーブチルテープ

スリオン 片面スーパーブチルテープ 924400-20-75X20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,370円
税込単価
1,507円

【特長】・ポリエステル不織布にポリエチレンをラミネートした基材を使用し、防水性...

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    20
  • テープ厚(mm):
    0.5
  • 色:
    ブラック / ホワイト
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • タイプ:
    片面
  • 基材詳細:
    ポリエステル不織布+ポリエチレンラミネート
  • 粘着剤詳細:
    ブチルゴム系

型番

924400-20-75X20 解除

Loading...

924400-20-75X20 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

924400-20-75X20

75
4961068004040
136-6299
1194

1個

1,370( 1,507円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリエステル不織布にポリエチレンをラミネートした基材を使用し、防水性、気密性に優れたブチルゴム系粘着剤を塗布した粘着テープです。
【用途】
・木質住宅のサッシ廻りの防水用
・断熱ボードや外壁下地合板の目地シール用。

924400-20-75X20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スリオン 片面スーパーブチルテープの型番924400-20-75X20のページです。
型番924400-20-75X20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スリオン 片面スーパーブチルテープ

スリオン 片面スーパーブチルテープ

    強力防水用両面テープ(黒)KZ-12

    強力防水用両面テープ(黒)KZ-12

      スリオン スーパーブチルテープ片面 黒

      スリオン スーパーブチルテープ片面 黒

        スリオン アクリル気密片面テ-プ50mm 白

        スリオン アクリル気密片面テ-プ50mm 白

          強力防水補修テープ(白ブチル片面粘着) KZ-13

          強力防水補修テープ(白ブチル片面粘着) KZ-13

            防水用両面粘着テープ(デザインラベル)

            防水用両面粘着テープ(デザインラベル)

              AB防水ブチルテープ

              AB防水ブチルテープ

                強力防水補修テープ(黒ブチル片面粘着) KZ-14

                強力防水補修テープ(黒ブチル片面粘着) KZ-14

                  防水テープ・防水コーナーテープ

                  防水テープ・防水コーナーテープ

                    防水ブチル両面テープ BW02

                    防水ブチル両面テープ BW02

                      アクリル気密防水両面テープ AW-02

                      アクリル気密防水両面テープ AW-02

                        すきま用テープ(ポリエステル)

                        すきま用テープ(ポリエステル)

                          50mmx5.0m 強力防水テープ

                          50mmx5.0m 強力防水テープ

                            メーカー マクセルスリオンテック nitoms マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック nitoms マクセルスリオンテック オカモト nitoms nitoms オカモト オカモト 清水 エスコ
                            通常価格 914円 677円 860円 660円 540円 609円 917円 488円 591円 773円 860円 169円 915円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   7日目   1日目~   5日目   1日目~   1日目   3日目   2日目   当日出荷可能
                            テープ長さ(m) 20 10 20 20 5 15 20 5 - 20 20 2 5
                            テープ厚(mm) 0.5 1 0.35 0.17 0.5 1 0.5 0.5 - 0.4 0.195 10 0.5
                            ブラック / ホワイト ブラック ブラック - ホワイト ブラック ブラック ブラック - ブラック ブラック ブラック ブラック
                            粘着剤 ゴム系 ゴム系 ゴム系 - ゴム系 ゴム系 - ゴム系 - ゴム系 アクリル系 - ゴム系
                            タイプ 片面 - 片面 片面 - 両面 - - - - - - -

                            スリオン 片面スーパーブチルテープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            924400-20-100X20
                            924400-20-50X20
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            1,827円

                            ( 2,010円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            1004961068004057136-63251592

                            914円

                            ( 1,005円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            504961068004033136-6319796

                            気密防水テープ・すきまテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました