(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ISO横断幕

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:921-34
ISO横断幕 ISOオウダンマク

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
108,000円 89,996円
税込単価
118,800円 98,996円

【特長】・高耐候水性インクを使用している為、環境にやさしいです。【用途】・啓蒙...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    たれ幕・横幕
  • 材質(本体):
    その他
  • 表示内容:
    その他

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 6色特殊インクで色鮮やか
  • 無臭で環境に優しい特殊インク使用
  • メッセージが超目立つ大きさ
型番材質サイズ付属品
920-29メッシュシート1.8×5.4mヒモ
920-30養生シート
920-31メッシュシート
920-32養生シート
921-33メッシュシート1.8×10.8m
(ヨコ2枚つなぎ)
921-34養生シート
ISO横断幕  製品画像01

920-31/920-32

 
ISO横断幕  製品画像02

921-33/921-34

外形図

単位:mm
ISO横断幕  外形図
920-29/920-30、920-31/920-32

シンチュウハトメ
外径25mm
内径14mm

使用方法・使用事例

使用事例

ISO横断幕  使用事例01
ISO横断幕  使用事例02
 
商品情報を表示

921-34 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
材質(本体)詳細
表示内容詳細
JANコード
トラスココード
質量(g)
寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

921-34

ターポリン(養生シート1類)
地球にやさしい環境を目指して ISO14001
4571181512003
102-3844
10800.0
1.8×10.8m(ヨコ2枚つなぎ)

1個

108,000円

89,996

( 98,996円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高耐候水性インクを使用している為、環境にやさしいです。
【用途】
・啓蒙活動用大型メッシュ幕です。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ISO横断幕の型番921-34のページです。
型番921-34に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ISO横断幕

ISO横断幕

    短冊形標識

    短冊形標識

      ユニット 高圧線・感電注意標識(ステッカー)

      ユニット 高圧線・感電注意標識(ステッカー)

        グリーンクロス 横断幕 ハーネス型安全帯使用 墜落事故防止

        グリーンクロス 横断幕 ハーネス型安全帯使用 墜落事故防止

          排煙口ステッカー

          排煙口ステッカー

            短冊型安全標識 120x360mm アルミ

            短冊型安全標識 120x360mm アルミ

              短冊型安全標識 120x360mm スチール

              短冊型安全標識 120x360mm スチール

                大型横幕

                大型横幕

                  防火標識 PVCステッカー

                  防火標識 PVCステッカー

                    ユニット 横幕 ゼロエミッションヤード 布製 870×3600mm

                    ユニット 横幕 ゼロエミッションヤード 布製 870×3600mm

                      ユニット 横断幕 作業手順 皆で守って 無災害!

                      ユニット 横断幕 作業手順 皆で守って 無災害!

                        電気関係標識

                        電気関係標識

                          表示マグネット 「アイドリングストップ!」

                          表示マグネット 「アイドリングストップ!」

                            メーカー ユニット つくし工房 ユニット グリーンクロス ユニット 日本緑十字社 日本緑十字社 つくし工房 ユニット ユニット ユニット ユニット つくし工房
                            通常価格 108,000円 288円 652円 4,887円 461円 2,400円 2,336円 14,701円 360円 11,273円 15,299円 291円 496円
                            通常出荷日 9日目   6日目   4日目~   7日目   4日目   4日目~   4日目   9日目   4日目   6日目   1日目   1日目~   4日目  
                            商品タイプ たれ幕・横幕 - - - 安全標識 - - - 安全標識 たれ幕・横幕 - - -
                            材質(本体) その他 - - - ポリプロピレン(PP) - - - 塩化ビ二―ル(PVC) その他 - - -
                            表示内容 その他 - - - その他 - - - 許可者以外立入禁止 その他 - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            921-33
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            材質(本体)詳細 表示内容詳細 JANコード トラスココード 質量(g) 寸法(mm)

                            115,200円

                            ( 126,720円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            メッシュシート地球にやさしい環境を目指して ISO140014571181511990102-4072-1.8×10.8m(ヨコ2枚つなぎ)

                            安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました