(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

業務用クリーン背抜 (10双入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:918-S
業務用クリーン背抜 (10双入)【10個入り】 ギョウムヨウクリーンセヌ (10ソウイリ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,447円
税込単価
3,792円

【特長】・すべり止め効果の高い発泡ポリウレタン樹脂を手のひらにコーティングして...

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

業務用クリーン背抜 (10双入) 製品特長・仕様
商品情報を表示

918-S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

918-S

S
4907026091820
857-2279
16.6
21.0
6.5
185

1パック

10個入り

3,447( 3,792円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・すべり止め効果の高い発泡ポリウレタン樹脂を手のひらにコーティングしています。
・原手はホコリの出にくい長繊維で出来ています。
【用途】
・製品検査。
・電気、電子部品製造。
・精密機器組立。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

業務用クリーン背抜 (10双入)の型番918-Sのページです。
型番918-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

業務用クリーン背抜 (10双入)

業務用クリーン背抜 (10双入)

    クリーン背抜き

    クリーン背抜き

      ケミソフト ピッタリブルー

      ケミソフト ピッタリブルー

        東和コーポ ウレタン背抜き手袋

        東和コーポ ウレタン背抜き手袋

          フィンガートップ

          フィンガートップ

            UVEX フィノミック フォーム

            UVEX フィノミック フォーム

              ミリタリーグラブ Digital

              ミリタリーグラブ Digital

                ウレタン背抜き手袋 クリーン背抜き DX

                ウレタン背抜き手袋 クリーン背抜き DX

                  ポリウレタン手袋ピッタリ倶楽部

                  ポリウレタン手袋ピッタリ倶楽部

                    ニトリル背抜き手袋テクノトップ

                    ニトリル背抜き手袋テクノトップ

                      ポリウレタン手袋ピッタリ倶楽部

                      ポリウレタン手袋ピッタリ倶楽部

                        ウレタン背抜き手袋ジェイフレックス フィット

                        ウレタン背抜き手袋ジェイフレックス フィット

                          ウレタン背抜き手袋やわらかフィット

                          ウレタン背抜き手袋やわらかフィット

                            メーカー 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) アトム(安全・保護用品) 東和コーポレーション(トワロン) アトム(安全・保護用品) UVEX 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 川西工業 川西工業 川西工業 ユニワールド ユニワールド
                            通常価格 2,851円 3,771円 278円 253円 372円 724円 278円 485円 1,895円 448円 220円 303円 151円
                            通常出荷日 5日目   1日目~   4日目~   1日目~   1日目~   1日目~   5日目   1日目   2日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~  
                            使用用途 品質管理用 作業用 - 作業用 品質管理用 作業用 - 作業用 - - 作業用 - 作業用
                            商品タイプ ポリウレタン すべり止め - ポリウレタン ポリウレタン すべり止め - すべり止め - ニトリルゴム ポリウレタン - ポリウレタン
                            仕様 手の平コート 背抜き - 背抜き 指先コート 背抜き - 背抜き - 背抜き 背抜き - 背抜き
                            ホワイト ホワイト - ブルー/ホワイト - - 迷彩/ブラック ホワイト - - - - -
                            厚み(mm) 1 - - - - - - - - - - - -

                            業務用クリーン背抜 (10双入)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            918-L
                            918-LL
                            918-M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

                            3,447円

                            ( 3,792円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            5日目

                            L4907026091868857-22761823.57.7225

                            2,851円

                            ( 3,136円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            5日目

                            LL4907026091875857-22771924.58.2257

                            3,447円

                            ( 3,792円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            5日目

                            M4907026091844857-227817227.2203

                            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました