(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガス式コードレスはんだこて“コテライザーオートミニ”(鉛フリーはんだ対応)コテ先キャップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ガス式コードレスはんだこて“コテライザーオートミニ”(鉛フリーはんだ対応)コテ先キャップ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
270円
税込単価
297円

【特長】・コテライザーオートミニ専用コテ先キャップ【用途】・コテ先キャップ

詳細情報を確認する

  • 単品/パック/セット:
    単品
  • JANコード:
    4933505911020
  • トラスココード:
    828-0644
  • 商品タイプ:
    関連品
  • 質量(g):
    12.000
  • 材質1:
    合成樹脂
  • 品名:
    コテ先キャップ

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

91-02

1個

270( 297円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コテライザーオートミニ専用コテ先キャップ
【用途】
・コテ先キャップ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガス式コードレスはんだこて“コテライザーオートミニ”(鉛フリーはんだ対応)コテ先キャップの型番91-02のページです。
型番91-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガス式コードレスはんだこて“コテライザーオートミニ”(鉛フリーはんだ対応)コテ先キャップ

ガス式コードレスはんだこて“コテライザーオートミニ”(鉛フリーはんだ対応)コテ先キャップ

    SURE ニクロムヒーターはんだこて“SBシリーズ”交換コテ先

    SURE ニクロムヒーターはんだこて“SBシリーズ”交換コテ先

      グット 替こて先ホットナイフGP501用

      グット 替こて先ホットナイフGP501用

        JUNIOR 325シリーズこて先

        JUNIOR 325シリーズこて先

          MACTHLESSシリーズこて先

          MACTHLESSシリーズこて先

            SURE はんだこて交換用こて先 φ6×75mm B型

            SURE はんだこて交換用こて先 φ6×75mm B型

              ガス式コードレスはんだこて"コテライザーハンディプロ"(鉛フリーはんだ対応)

              ガス式コードレスはんだこて"コテライザーハンディプロ"(鉛フリーはんだ対応)

                低ボルトはんだこて MI-6-6V/MI-6-12V

                低ボルトはんだこて MI-6-6V/MI-6-12V

                  SURE SC-30用ヒーター

                  SURE SC-30用ヒーター

                    SURE はんだこて交換用こて先 φ5×70mm B型

                    SURE はんだこて交換用こて先 φ5×70mm B型

                      SURE はんだこて交換用こて先 φ5×70mm D型

                      SURE はんだこて交換用こて先 φ5×70mm D型

                        SURE はんだこて交換用こて先 φ6×75mm BC型

                        SURE はんだこて交換用こて先 φ6×75mm BC型

                          板金用はんだこて HP-200/300

                          板金用はんだこて HP-200/300

                            メーカー コテライザー(宝商) 石崎電機製作所 goot(太洋電機産業) 白光 白光 石崎電機製作所 コテライザー(宝商) goot(太洋電機産業) 石崎電機製作所 石崎電機製作所 石崎電機製作所 石崎電機製作所 goot(太洋電機産業)
                            通常価格 270円 400円 1,600円 233円 1,400円 750円 4,709円 2,000円 550円 700円 700円 750円 6,800円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目~   4日目~   8日目   1日目   7日目   8日目   7日目   7日目   8日目   7日目  
                            単品/パック/セット 単品 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4933505911020 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 828-0644 - - - - - - - - - - - -
                            商品タイプ 関連品 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 12.000 - - - - - - - - - - - -

                            ガス式コードレスはんだこて“コテライザーオートミニ”(鉛フリーはんだ対応)コテ先キャップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました