(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:90TGHSP25CBALD
位置決め面取り工具 面取角90° センタードリル

位置決め面取り工具 面取角90° 90TGHSP25CBALD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
72,863円
税込単価
80,149円

【特長】・焼き入れ鋼に、位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミー...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    センタリング(位置決め) / 穴面取り
  • カウンターシンク:
    ×
  • 面取り刃両角(θ)(°):
    90
  • 刃数:
    3
  • 工具材種:
    超硬
  • コーティング:
    その他
  • 仕様1:
    ・焼き入れ鋼に、位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています・3枚刃と独自の形状により焼き入れ鋼に驚異的な寿命と加工速度がUPしました
  • コーティング詳細:
    ALD

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

90TGHSP25CBALD 解除

Loading...

90TGHSP25CBALD の仕様・寸法情報

商品情報

仕様

90TGHSP1CBALD【特長】
・焼き入れ鋼に、位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。
・3枚刃と独自の形状により焼き入れ鋼に驚異的な寿命と加工速度がUPしました。
【用途】
・被削材:焼き入れ鋼HRC40~72
【商品仕様】
・最小面取径(mm):0.2
・最大面取径(mm):1
・シャンク径(mm):3
・全長(mm):40
・センタ穴角(°):90
・ALDコーティング
・刃形状:片刃
・JANコード:4562186868127
・トラスココード:796-1944
・質量:0g
【材質/仕上】
・超硬合金(Carbide)
90TGHSP1.5CBALD【特長】
・焼き入れ鋼に、位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。
・3枚刃と独自の形状により焼き入れ鋼に驚異的な寿命と加工速度がUPしました。
【用途】
・被削材:焼き入れ鋼HRC40~72
【商品仕様】
・最小面取径(mm):0.3
・最大面取径(mm):1.5
・シャンク径(mm):3
・全長(mm):40
・センタ穴角(°):90
・ALDコーティング
・刃形状:片刃
・JANコード:4562186868097
・トラスココード:796-1901
・質量:0g
【材質/仕上】
・超硬合金(Carbide)
90TGHSP25CBALD【特長】
・焼き入れ鋼に、位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。
・3枚刃と独自の形状により焼き入れ鋼に驚異的な寿命と加工速度がUPしました。
【用途】
・被削材:焼き入れ鋼HRC40~72
【商品仕様】
・最小面取径(mm):5
・最大面取径(mm):25
・シャンク径(mm):25
・全長(mm):100
・センタ穴角(°):90
・ALDコーティング
・刃形状:片刃
・JANコード:4562186868080
・トラスココード:796-1961
・質量:0g
【材質/仕上】
・超硬合金(Carbide)

型番リスト

型番
シャンクサイズ
全長(mm)
JANコード
トラスココード
仕様2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

90TGHSP25CBALD

25
100
4562186868080
796-1961
・被削材:焼き入れ鋼HRC40~72・最小面取径(mm):5・最大面取径(mm):25・シャンク径(mm):25・全長(mm):100・センタ穴角(°):90・ALDコーティング・刃形状:片刃

1個

72,863( 80,149円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・焼き入れ鋼に、位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています
・3枚刃と独自の形状により焼き入れ鋼に驚異的な寿命と加工速度がUPしました
【用途】
・被削材:焼き入れ鋼HRC40~72

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

90TGHSP25CBALDで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

位置決め面取り工具 面取角90°の型番90TGHSP25CBALDのページです。
型番90TGHSP25CBALDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

位置決め面取り工具 面取角90°

位置決め面取り工具 面取角90°

    超硬センタリングツール ショートタイプ

    超硬センタリングツール ショートタイプ

      イワタツール SPセンタ-90℃

      イワタツール SPセンタ-90℃

        超硬センタリングツール ロングタイプ

        超硬センタリングツール ロングタイプ

          位置決め面取り工具 面取角60°

          位置決め面取り工具 面取角60°

            イワタツール SPセンタ-90℃コート付

            イワタツール SPセンタ-90℃コート付

              イワタツール SPセンタ-60℃

              イワタツール SPセンタ-60℃

                イワタツール SPセンタ-60℃コート付

                イワタツール SPセンタ-60℃コート付

                  面取りカッター(片刃)

                  面取りカッター(片刃)

                    メーカー イワタツール 栄工舎 イワタツール 栄工舎 イワタツール イワタツール イワタツール イワタツール エスケーシー
                    通常価格 11,324円 17,856円 1,058円 28,416円 11,324円 1,750円 1,050円 1,800円 1,099円
                    通常出荷日 1日目   1日目   8日目   1日目   1日目   8日目   8日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                    用途 センタリング(位置決め) / 穴面取り センタリング(位置決め) / 面取り・横走り - センタリング(位置決め) / 面取り・横走り センタリング(位置決め) / 穴面取り - - - 穴面取り
                    カウンターシンク × × - × × - - -
                    面取り刃両角(θ)(°) 90 - - - 60 - - - 90
                    刃数 3 2 - 2 3 - - - -
                    工具材種 超硬 超硬 - 超硬 超硬 - - - ハイス

                    位置決め面取り工具 面取角90°のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    90TGHSP1.5CBALD
                    90TGHSP1CBALD
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    シャンクサイズ 全長
                    (mm)
                    JANコード トラスココード 仕様2

                    11,324円

                    ( 12,456円 )
                    1個 -

                    1日目

                    3404562186868097796-1901・被削材:焼き入れ鋼HRC40~72・最小面取径(mm):0.3・最大面取径(mm):1.5・シャンク径(mm):3・全長(mm):40・センタ穴角(°):90・ALDコーティング・刃形状:片刃

                    11,324円

                    ( 12,456円 )
                    1個 -

                    1日目

                    3404562186868127796-1944・被削材:焼き入れ鋼HRC40~72・最小面取径(mm):0.2・最大面取径(mm):1・シャンク径(mm):3・全長(mm):40・センタ穴角(°):90・ALDコーティング・刃形状:片刃

                    面取り、V溝カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました