(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:90903
工業用マーカー“PRO-MAX” コウギョウヨウマーカー

工業用マーカー“PRO-MAX” 90903

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,567円
税込単価
1,724円

【特長】・ペン先が14.2mmと太いので目立つ字を書くのに便利です。【用途】・...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    20
  • 材質1:
    顔料
  • 適用温度範囲(℃):
    -18~66

Loading...

90903 の仕様・寸法情報

型番
JANコード
トラスココード
ペン先(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

90903

0048615909035
792-5981
14.2
10

5個

1,567( 1,724円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ペン先が14.2mmと太いので目立つ字を書くのに便利です。
【用途】
・金属、樹脂、ガラス、配管、布地などのマーキングに。
・品質管理、部品検査時のマーキングなどに。
・金属、ガラス、樹脂、配管への素材のマーキングにご利用頂けます。
・先端が太いので大きく読みやすい文字が書けます。

商品情報

製品仕様

型番JANコードトラスココード
909040048615909042792-5999
909030048615909035792-5981

Loading...

90903で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

工業用マーカー“PRO-MAX”の型番90903のページです。
型番90903に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

工業用マーカー“PRO-MAX”

工業用マーカー“PRO-MAX”

    工業用マーカー“PRO WASH”

    工業用マーカー“PRO WASH”

      LACO Markal 工業用マーカー「Fine & Micro」

      LACO Markal 工業用マーカー「Fine & Micro」

        油性工業用メタリックマーカー(中字)

        油性工業用メタリックマーカー(中字)

          工業用マーカー “VALVEACTION”

          工業用マーカー “VALVEACTION”

            工業用マーカー “PRO-LINEHP”

            工業用マーカー “PRO-LINEHP”

              マーキングチョーク

              マーキングチョーク

                工業用マーカー “クイック・スティック”

                工業用マーカー “クイック・スティック”

                  水性顔料マーカー ユニポスカ(中字丸芯)

                  水性顔料マーカー ユニポスカ(中字丸芯)

                    薄平石筆

                    薄平石筆

                      メーカー LACO(LA-CO社) LACO(LA-CO社) LACO(LA-CO社) トラスコ中山 LACO(LA-CO社) LACO(LA-CO社) 三菱鉛筆 LACO(LA-CO社) 三菱鉛筆 増田滑石工業所
                      通常価格 1,505円 994円 727円 490円 689円 733円 177円 1,495円 60円 1,533円
                      通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   4日目  
                      質量(g) 20 20 20 - 20 20 - 30.000 - -
                      材質1 顔料 顔料 顔料 - 顔料 顔料 - 顔料 - -
                      適用温度範囲(℃) -18~66 -18~66 -18~66 - -46~66 -46~66 - -18~200 - -

                      工業用マーカー“PRO-MAX”のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      90900
                      90904
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      RoHS ?JANコード トラスココード ペン先(mm)

                      1,505円

                      ( 1,656円 )
                      5個 あり

                      1日目

                      100048615909004792-5956-

                      1,505円

                      ( 1,656円 )
                      5個 あり

                      1日目

                      100048615909042792-599914.2

                      工業用マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました