(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

交換ハンマーヘッド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:9046
交換ハンマーヘッド カタテハンマー

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
543円
税込単価
597円

【特長】・マイクロハンマー用交換ヘッドです。【用途】・マイクロハンマーの交換ヘ...

詳細情報を確認する

Loading...

9046

9047

9053

9056

9057

商品情報を表示

9046 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
頭部(径)(mm)
頭部材質
JANコード
質量(g)
トラスココード
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9046

20
炭素銅 / ナイロン / 真鍮
4962485331153
99
774-3611
中ハンマー用ヘッド×3(鉄平、真鍮、ナイロン)

1個

543( 597円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マイクロハンマー用交換ヘッドです。
【用途】
・マイクロハンマーの交換ヘッドに。
【材質】
・ヘッド:炭素鋼、真鍮(brass)、ナイロン(PA)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

交換ハンマーヘッドの型番9046のページです。
型番9046に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

交換ハンマーヘッド

交換ハンマーヘッド

    ウレタンソフトハンマー替ヘッド

    ウレタンソフトハンマー替ヘッド

      ラバーハンマー

      ラバーハンマー

        パート2ソフトハンマー替ヘッド(スライドパック2個入)#4用

        パート2ソフトハンマー替ヘッド(スライドパック2個入)#4用

          NTプラハンマー

          NTプラハンマー

            板金ハンマー用木柄

            板金ハンマー用木柄

              ゲルグリップゴムプラハンマー ゴムヘッド(交換用替頭)

              ゲルグリップゴムプラハンマー ゴムヘッド(交換用替頭)

                無反動コンビネーションハンマー (スチール替ヘッド)

                無反動コンビネーションハンマー (スチール替ヘッド)

                  フラット鈑金ハンマー(縦ナラシ)

                  フラット鈑金ハンマー(縦ナラシ)

                    メーカー ANEX トラスコ中山 オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業 盛光 ベッセル PBスイスツールズ オーエッチ工業
                    通常価格 414円 881円 1,556円 2,717円 1,959円 620円 531円 1,433円 23,366円
                    通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   4日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目  
                    商品タイプ パーツ ソフトハンマー(樹脂ヘッド) ゴムハンマー - ソフトハンマー(樹脂ヘッド) - パーツ パーツ 板金用ハンマー
                    パーツ 替ヘッド 替ヘッド - - - 替ヘッド - -

                    交換ハンマーヘッドのレビュー

                    評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                    プレス金型
                    評価 3.0満足度:3.02018/10/03
                    樹脂と銅を使っています。鉄は不要なのですがスペアーにも着いてくるので余っていきます

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    9047
                    9053
                    9056
                    9057
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    頭部(径)
                    (mm)
                    頭部材質 JANコード 質量(g) トラスココード セット内容

                    760円

                    ( 836円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    20ナイロン496248533116024493-6698中ハンマー用ヘッド(ナイロン)×3

                    457円

                    ( 503円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    14ナイロン496248533113911774-3629ミニハンマー用ヘッド(ナイロン)×3

                    414円

                    ( 455円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    12ナイロン / 真鍮 / 炭素銅496248533117725774-3637マイクロハンマー用ヘッド×3(鉄平、真鍮、ナイロン)

                    414円

                    ( 455円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    12ナイロン49624853311469803-6925マイクロハンマー用ヘッド(ナイロン)×3

                    ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました