(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクロ・ヘッド交換ハンマー

マイクロ・ヘッド交換ハンマー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,214円
税込単価
1,335円

【特長】・鉄平・鉄凸・ナイロン・真鍮の4種のヘッドがセットになったマイクロハン...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9017

1個

1,214( 1,335円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉄平・鉄凸・ナイロン・真鍮の4種のヘッドがセットになったマイクロハンマーです。
・ヘッドを交換できます。
・鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久力を実現しています。
・本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型でハンマーの頭部が抜けず、安心です。
【用途】
・小物細工・工芸・ホビー作業に。
・小さな打撃による調整作業に。
【材質】
・ヘッド:炭素鋼、真鍮(brass)、ナイロン(PA)
・本体:PP、TPE、炭素鋼、特殊合金鋼

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マイクロ・ヘッド交換ハンマーの型番9017のページです。
型番9017に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクロ・ヘッド交換ハンマー

マイクロ・ヘッド交換ハンマー

    ヘッド交換ハンマー(中)

    ヘッド交換ハンマー(中)

      マイクロ・コンビハンマー

      マイクロ・コンビハンマー

        マイクロ両口ハンマー

        マイクロ両口ハンマー

          ウレタンショックレスハンマー(グラスファイバー柄)

          ウレタンショックレスハンマー(グラスファイバー柄)

            両口玄能(中)

            両口玄能(中)

              ゲルグリップハンマー/ゴムプラハンマー No.77-10

              ゲルグリップハンマー/ゴムプラハンマー No.77-10

                ウレタンショックレス

                ウレタンショックレス

                  G仮枠ハンマー

                  G仮枠ハンマー

                    王将 “マグナム八角玄能”

                    王将 “マグナム八角玄能”

                      無反動銅ハンマー グラスファイバー柄

                      無反動銅ハンマー グラスファイバー柄

                        スーパー プラハンマー

                        スーパー プラハンマー

                          無反動アルミハンマー グラスファイバー柄

                          無反動アルミハンマー グラスファイバー柄

                            メーカー ANEX ANEX ANEX ANEX SK-11 ANEX ベッセル オーエッチ工業 オーエッチ工業 須佐製作所 PBスイスツールズ オーエッチ工業 PBスイスツールズ
                            通常価格 1,214円 1,571円 893円 821円 10,464円 1,286円 2,512円 6,068円 4,453円 5,200円 10,858円 1,886円 8,195円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   1日目   2日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 両口ハンマー 両口ハンマー 両口ハンマー 両口ハンマー ショックレスハンマー 両口ハンマー - ショックレスハンマー 仮枠ハンマー - 銅ハンマー ソフトハンマー(樹脂ヘッド) アルミニウムハンマー
                            頭部(径)(mm) 12 20 12 12 - 20 32 - - - - - -
                            頭部(長さ)(mm) 56 75 56 56 - 75 120 - - - - - -
                            全長(mm) 180 265 180 180 - 265 315 - - - - - -
                            頭部材質 炭素銅 / ナイロン / 真鍮 炭素銅 / ナイロン / 真鍮 炭素銅 / ナイロン 炭素銅 ウレタン 炭素銅 - ウレタン 炭素鋼 - スチール 塩化ビニール スチール

                            マイクロ・ヘッド交換ハンマーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました