(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
マイクロ・コンビハンマー
  • 数量スライド割引

マイクロ・コンビハンマー (レビュー)

通常価格(税別)
893円
税込価格
982円
通常出荷日
1日目
【特長】
・ヘッドの鉄平は細い釘打ちに、反対側は打撃対象面を傷つけないナイロンヘッドです。
・ヘッドを交換できます。
・鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久力を実現しています。
・本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型でハンマーの頭部が抜けず、安心です。
【用途】
・小物細工・工芸・ホビー作業に。
・小さな打撃による調整作業に。
【材質】
・ヘッド:炭素鋼、ナイロン(PA)
・本体:PP、TPE、炭素鋼、特殊合金鋼

マイクロ・コンビハンマーのレビュー

評価 3 平均満足度:3.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    小型部品の分解組立
    評価 3.0満足度:3.02019/06/25
    ペンチなどで代用する場面が多いので、新規購入。
    ヘッド部は両端共、ネジで交換できる。
    ヘッドの直径は約10mmながら、ゴムで覆われたグリップ部よりも尻に近い位置を持たないと打撃力が不足しがちなので、細かな作業には幾分の慣れが必要か。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクロ・コンビハンマー

マイクロ・コンビハンマー

    マイクロ両口ハンマー

    マイクロ両口ハンマー

      両口玄能(中)

      両口玄能(中)

        マイクロ・ヘッド交換ハンマー

        マイクロ・ヘッド交換ハンマー

          ヘッド交換ハンマー(中)

          ヘッド交換ハンマー(中)

            スーパー プラハンマー

            スーパー プラハンマー

              ネイルハンマー

              ネイルハンマー

                ミニ・コンビハンマー

                ミニ・コンビハンマー

                  スーパーNTプラハンマー

                  スーパーNTプラハンマー

                    無反動 スーパークラフトハンマー (スティール製ハンドル)

                    無反動 スーパークラフトハンマー (スティール製ハンドル)

                      G仮枠ハンマー

                      G仮枠ハンマー

                        スチール石刃(セットウ)ハンマー

                        スチール石刃(セットウ)ハンマー

                          ライトン軟鉄ハンマー

                          ライトン軟鉄ハンマー

                            メーカー ANEX ANEX ANEX ANEX ANEX オーエッチ工業 ANEX ANEX オーエッチ工業 HALDER オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業
                            通常価格 893円 821円 1,286円 1,214円 1,571円 1,886円 1,357円 1,000円 3,279円 8,012円 4,453円 3,483円 6,240円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 両口ハンマー 両口ハンマー 両口ハンマー 両口ハンマー 両口ハンマー ソフトハンマー(樹脂ヘッド) くぎ抜きハンマー 両口ハンマー ソフトハンマー(樹脂ヘッド) ショックレスハンマー 仮枠ハンマー 石頭ハンマー・溶接用ハンマー 片手ハンマー
                            頭部(径)(mm) 12 12 20 12 20 - 25 14 32 - - - -
                            頭部(長さ)(mm) 56 56 75 56 75 - 90 65 112 - - - -
                            全長(mm) 180 180 265 180 265 - 265 245 300 - - 280 -
                            頭部材質 炭素銅 / ナイロン 炭素銅 炭素銅 炭素銅 / ナイロン / 真鍮 炭素銅 / ナイロン / 真鍮 塩化ビニール 炭素銅 - ナイロン - 炭素鋼 炭素鋼 機械構造用炭素鋼S25C

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。