(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニ・コンビハンマー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:9013
ミニ・コンビハンマー カタテハンマー

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,500円
税込単価
1,650円

【特長】・ヘッドの鉄平は釘打ちに、反対側は打撃対象面を傷つけないナイロンヘッド...

詳細情報を確認する

Loading...

9012

9013

商品情報を表示

9013 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
頭部材質
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9013

炭素銅 / ナイロン / 真鍮
4962485330231
163
493-7236

1個

1,500( 1,650円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘッドの鉄平は釘打ちに、反対側は打撃対象面を傷つけないナイロンヘッドです。
・ヘッドを交換できます。
・鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久力を実現しています。
・本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型でハンマーの頭部が抜けず、安心です。
【用途】
・小物細工・工芸・ホビー作業に。
・小さな打撃による調整作業に。
【材質】
・ヘッド:炭素鋼、ナイロン(PA)
・本体:PP、TPE、炭素鋼、特殊合金鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミニ・コンビハンマーの型番9013のページです。
型番9013に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニ・コンビハンマー

ミニ・コンビハンマー

    マイクロ・コンビハンマー

    マイクロ・コンビハンマー

      ヘッド交換ハンマー(中)

      ヘッド交換ハンマー(中)

        マイクロ・ヘッド交換ハンマー

        マイクロ・ヘッド交換ハンマー

          マイクロ両口ハンマー

          マイクロ両口ハンマー

            ネイルハンマー

            ネイルハンマー

              両口玄能(中)

              両口玄能(中)

                Gウレタンカケヤ(グラスファイバー柄)

                Gウレタンカケヤ(グラスファイバー柄)

                  ライトン 片手ハンマー

                  ライトン 片手ハンマー

                    ウレタンショックレス

                    ウレタンショックレス

                      ウレタンショックレスハンマー(グラスファイバー柄)

                      ウレタンショックレスハンマー(グラスファイバー柄)

                        Gウレタン角カケヤ(グラスファイバー柄)

                        Gウレタン角カケヤ(グラスファイバー柄)

                          伸銅ハンマー(木柄)

                          伸銅ハンマー(木柄)

                            メーカー ANEX ANEX ANEX ANEX ANEX ANEX ANEX オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業 SK-11 オーエッチ工業 トラスコ中山
                            通常価格 1,000円 893円 1,571円 1,214円 821円 1,357円 1,286円 29,461円 2,372円 6,068円 10,464円 13,720円 4,338円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   2日目~   4日目~   1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 両口ハンマー 両口ハンマー 両口ハンマー 両口ハンマー 両口ハンマー くぎ抜きハンマー 両口ハンマー - - ショックレスハンマー ショックレスハンマー - 銅ハンマー
                            頭部(径)(mm) 14 12 20 12 12 25 20 - - - - - -
                            頭部(長さ)(mm) 65 56 75 56 56 90 75 - - - - - -
                            全長(mm) 245 180 265 180 180 265 265 - - - - - -
                            柄材質 ポリプロピレン(PP) / 炭素銅 / エラストマー樹脂 / その他 ポリプロピレン(PP) / 炭素銅 / エラストマー樹脂 / その他 ポリプロピレン(PP) / 炭素銅 / エラストマー樹脂 / その他 ポリプロピレン(PP) / 炭素銅 / エラストマー樹脂 / その他 ポリプロピレン(PP) / 炭素銅 / エラストマー樹脂 / その他 ポリプロピレン(PP) / 炭素銅 / エラストマー樹脂 / その他 ポリプロピレン(PP) / 炭素銅 / エラストマー樹脂 / その他 グラスファイバー - グラスファイバー グラスファイバー グラスファイバー ヒッコリー

                            ミニ・コンビハンマーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            9012
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            頭部材質 JANコード 質量(g) トラスココード

                            1,000円

                            ( 1,100円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            ナイロン / 炭素銅4962485330224117774-3581

                            ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました