(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴグル型保護めがね ベンチレーター付フレーム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ゴグル型保護めがね ベンチレーター付フレーム

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,681円
税込単価
1,849円

【特長】・顔にやさしくフィットするスポンジトリムを採用しました。・メガネ・マス...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    ゴーグル
  • 用途:
    防塵
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • レンズ色:
    クリア
  • フレーム色:
    ブラック
  • JANコード:
    4984013836237
  • トラスココード:
    812-1905
  • 質量(g):
    108.000
  • 材質1:
    レンズ:セルロース●フレーム:ゴム
  • 材質2:
    フレーム:ゴム
  • 顔あたりソフト:
  • 通気孔:
  • レンズ交換:

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

900N

5個

1,681( 1,849円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・顔にやさしくフィットするスポンジトリムを採用しました。
・メガネ・マスク併用可能です。
・レンズ交換可能です。
【用途】
・粉じん発生現場
・薬品、溶剤の取扱い
・粉体取扱い
【材質】
・レンズ:セルロース●フレーム:ゴム

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ゴグル型保護めがね ベンチレーター付フレームの型番900Nのページです。
型番900Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴグル型保護めがね ベンチレーター付フレーム

ゴグル型保護めがね ベンチレーター付フレーム

    山本光学 ゴグル型保護めがね 通気孔付フレーム 900V

    山本光学 ゴグル型保護めがね 通気孔付フレーム 900V

      山本光学 ゴグル型保護めがね 110シリーズ

      山本光学 ゴグル型保護めがね 110シリーズ

        ゴグル型保護めがね 標準タイプ

        ゴグル型保護めがね 標準タイプ

          ベンチレーター付ゴム枠ゴーグル

          ベンチレーター付ゴム枠ゴーグル

            ゴーグル型保護メガネ(ヘルメット取付式) X-9302

            ゴーグル型保護メガネ(ヘルメット取付式) X-9302

              山本光学 ゴグル型保護めがね レンズ色クリア

              山本光学 ゴグル型保護めがね レンズ色クリア

                有機溶剤対応型ゴーグル YG-701

                有機溶剤対応型ゴーグル YG-701

                  セーフティーゴーグル

                  セーフティーゴーグル

                    安全ゴーグル保護フィルム

                    安全ゴーグル保護フィルム

                      セーフティゴーグル(密閉タイプ) TSG-100M

                      セーフティゴーグル(密閉タイプ) TSG-100M

                        一眼型セーフティーグラス(薄型・クリア)

                        一眼型セーフティーグラス(薄型・クリア)

                          二眼型セーフティグラス(塗装用) GS-77

                          二眼型セーフティグラス(塗装用) GS-77

                            メーカー 山本光学 山本光学 山本光学 山本光学 山本光学 ミドリ安全 山本光学 アズワン 山本光学 ミドリ安全 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 1,681円 1,974円 913円 623円 2,841円 7,136円 1,754円 1,500円 1,977円 3,258円 716円 1,109円 3,158円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   4日目   1日目~   1日目   7日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            形状 ゴーグル - ゴーグル ゴーグル - ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル 一眼型メガネ 二眼型メガネ
                            用途 防塵 - 防塵 防塵 - 防塵 防塵 - 防塵 防塵 防塵 防塵 防塵
                            曇り止め - - - -
                            UVカット - -
                            耐静電性 - - -

                            ゴグル型保護めがね ベンチレーター付フレームのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            目の保護
                            評価 4.0満足度:4.02021/06/02
                            眼鏡をかけたまま使えるゴーグルがほしいとのことで購入しました。
                            価格も手頃で使い勝手もいいようです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました