(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インチサイズソケットレンチセット(差込角12.7mm)ケース入り

インチサイズソケットレンチセット(差込角12.7mm)ケース入り
通常単価(税別)
125,700円
税込単価
138,270円

【特長】・差込角12.7mmインチサイズ用ソケットセットです。【用途】・自動車...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

900AZ

1個

125,700( 138,270円 )

39日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・差込角12.7mmインチサイズ用ソケットセットです。
【用途】
・自動車・産業機械用。

商品情報

商品仕様

【型番:900AZ】
・差込角(mm):12.7
・ハンドル内容:ラチェットハンドル916SP、スライディングTハンドル915、エクステンションバー917-5(123mm)、918-10(248mm)、ユニバーサルジョイント920
・ソケット内容(mm):12角:3/8、7/16、1/2、9/16、19/32、5/8、11/16、3/4、25/32、13/16、7/8、15/16、31/32、1、1.1/16、1.1/8、1.3/16、1.1/4

900AZで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

インチサイズソケットレンチセット(差込角12.7mm)ケース入りの型番900AZのページです。
型番900AZに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インチサイズソケットレンチセット(差込角12.7mm)ケース入り

インチサイズソケットレンチセット(差込角12.7mm)ケース入り

    ソケットレンチセット 13点・28点(差込角12.7mm)

    ソケットレンチセット 13点・28点(差込角12.7mm)

      HAZET ソケットレンチセット(差込角6.35mm) スマートケース入り

      HAZET ソケットレンチセット(差込角6.35mm) スマートケース入り

        ソケットレンチセット 22点(差込角9.5mm)

        ソケットレンチセット 22点(差込角9.5mm)

          NEPROS スピンナハンドル

          NEPROS スピンナハンドル

            ソケットレンチセット 31ヶ組(6角タイプ)

            ソケットレンチセット 31ヶ組(6角タイプ)

              ソケットレンチセット 2250M

              ソケットレンチセット 2250M

                1/2インチ角 ソケット(6角)

                1/2インチ角 ソケット(6角)

                  薄肉インパクトソケットセット

                  薄肉インパクトソケットセット

                    メーカー HAZET KOKEN 山下工業研究所 HAZET KOKEN 山下工業研究所 NEPROS KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 ヒット KOKEN 山下工業研究所
                    通常価格 125,700円 18,200円 94,500円 15,383円 4,573円 34,011円 21,915円 1,010円 7,308円
                    通常出荷日 39日目   1日目~   25日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目  

                    インチサイズソケットレンチセット(差込角12.7mm)ケース入りのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました