(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ヘッド交換ハンマー(中)
  • 数量スライド割引

ヘッド交換ハンマー(中) (レビュー)

通常価格(税別)
1,571円
税込価格
1,728円
通常出荷日
4日目
【特長】
・鉄平・鉄凸・ナイロン・真鍮の4種のヘッドがセットになったハンマーです
・ヘッドを交換できます。
・鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久力を実現しています。
・本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型でハンマーの頭部が抜けず、安心です。
【用途】
・家具の組み立て、取り外し作業などに。
・木工作業などに。
【材質】
・ヘッド:炭素鋼、真鍮(brass)、ナイロン(PA)
・本体:PP、TPE、炭素鋼、特殊合金鋼

ヘッド交換ハンマー(中)のレビュー

評価 3 平均満足度:3.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    プレス金型
    評価 3.0満足度:3.02018/10/03
    樹脂と銅を使っています。鉄は不要なのですがスペアーにも着いてくるので余っていきます

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘッド交換ハンマー(中)

ヘッド交換ハンマー(中)

    ミニ・コンビハンマー

    ミニ・コンビハンマー

      マイクロ・コンビハンマー

      マイクロ・コンビハンマー

        マイクロ・ヘッド交換ハンマー

        マイクロ・ヘッド交換ハンマー

          マイクロ両口ハンマー

          マイクロ両口ハンマー

            ネイルハンマー

            ネイルハンマー

              両口玄能(中)

              両口玄能(中)

                ライトン 片手ハンマー

                ライトン 片手ハンマー

                  ショックレスハンマー ヒッコリー柄/鉄チューブ柄/交換用ハンマーヘッド

                  ショックレスハンマー ヒッコリー柄/鉄チューブ柄/交換用ハンマーヘッド

                    ライトンクロスペンハンマー

                    ライトンクロスペンハンマー

                      ラバーハンマー替ヘッド

                      ラバーハンマー替ヘッド

                        ウレタンショックレス

                        ウレタンショックレス

                          Gウレタンカケヤ(グラスファイバー柄)

                          Gウレタンカケヤ(グラスファイバー柄)

                            メーカー ANEX ANEX ANEX ANEX ANEX ANEX ANEX オーエッチ工業 WIHA オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業
                            通常価格 1,571円 1,000円 893円 1,214円 821円 1,357円 1,286円 2,372円 7,345円 3,248円 433円 6,068円 29,461円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目~  
                            商品タイプ 両口ハンマー 両口ハンマー 両口ハンマー 両口ハンマー 両口ハンマー くぎ抜きハンマー 両口ハンマー - - 石頭ハンマー・溶接用ハンマー ゴムハンマー ショックレスハンマー -
                            頭部(径)(mm) 20 14 12 12 12 25 20 - - - 32 - -
                            頭部(長さ)(mm) 75 65 56 56 56 90 75 - - - - - -
                            全長(mm) 265 245 180 180 180 265 265 - - 280 - - -
                            頭部材質 炭素銅 / ナイロン / 真鍮 - 炭素銅 / ナイロン 炭素銅 / ナイロン / 真鍮 炭素銅 炭素銅 炭素銅 - ポリウレタン(PU) 機械構造用炭素鋼S53C 樹脂 ウレタン ウレタン

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。