(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コテ先90オート2用エゼクターユニット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:90-07UN
コテ先90オート2用エゼクターユニット コードレスハンダコテ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,120円
税込単価
2,332円

【特長】・コテライザー90オート2用エゼクターユニットです。【用途】・エゼクタ...

詳細情報を確認する

  • 対応商品:
    オプション
  • 単品/パック/セット:
    単品
  • 商品タイプ:
    エゼクターユニット
  • 質量(g):
    14.000
  • 材質1:
    真鍮
  • 材質2:
    セラミック

型番

90-07UN 解除

Loading...

商品情報を表示

90-07UNの仕様・寸法情報

対応商品オプション単品/パック/セット単品
JANコード4933505902073トラスココード849-8293
商品タイプエゼクターユニット質量(g)14.000
材質1真鍮材質2セラミック

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

90-07UN

4933505902073
849-8293

1個

2,120( 2,332円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コテライザー90オート2用エゼクターユニットです。
【用途】
・エゼクターユニットは消耗パーツです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コテ先90オート2用エゼクターユニットの型番90-07UNのページです。
型番90-07UNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コテ先90オート2用エゼクターユニット

コテ先90オート2用エゼクターユニット

    T30シリーズこて先 ノズル組品

    T30シリーズこて先 ノズル組品

      保護パイプ組品 B5122

      保護パイプ組品 B5122

        ユニットハンディプロ用エゼクター

        ユニットハンディプロ用エゼクター

          はんだこて用パーツ(PX-201用)

          はんだこて用パーツ(PX-201用)

            JUNIOR 325シリーズこて先

            JUNIOR 325シリーズこて先

              HS-35 温調ハンダコテ用パーツ

              HS-35 温調ハンダコテ用パーツ

                ソケット H-110-5

                ソケット H-110-5

                  ガス式コードレスはんだこて コテライザー150オート

                  ガス式コードレスはんだこて コテライザー150オート

                    平形はんだこてK型タイプ用交換コテ先

                    平形はんだこてK型タイプ用交換コテ先

                      グット 替こて先4.8C型GP501用

                      グット 替こて先4.8C型GP501用

                        家庭用はんだこてセット SR-20/30/40/60/80/100

                        家庭用はんだこてセット SR-20/30/40/60/80/100

                          SURE はんだこて交換用こて先 φ4×60mm D型

                          SURE はんだこて交換用こて先 φ4×60mm D型

                            メーカー コテライザー(宝商) 白光 白光 コテライザー(宝商) goot(太洋電機産業) 白光 ホーザン ホーザン コテライザー(宝商) 石崎電機製作所 goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) 石崎電機製作所
                            通常価格 1,950円 10,755円 880円 950円 88円 233円 660円 210円 13,671円 2,200円 1,504円 2,032円 650円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目   3日目   1日目   1日目   7日目   1日目   8日目  
                            対応商品 オプション - - オプション - - - - - - - - -
                            単品/パック/セット 単品 - - 単品 - - - - - - - - -
                            商品タイプ エゼクターユニット - - エゼクター - - - - - - - - -
                            質量(g) 14.000 - - 10.000 - - - - - - - - -
                            材質1 真鍮 - - ステンレス - - - - - - - - -

                            コテ先90オート2用エゼクターユニットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            90-07U
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード

                            1,950円

                            ( 2,145円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            4933505901076849-8292
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード

                            はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト