(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アネックス プラスチックハンマー(中)

アネックス プラスチックハンマー(中)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,600円
税込単価
1,760円

【特長】・ナイロン製ヘッドの使用は打撃面を傷つけたくない時に最適です。・鋼の芯...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9007

1個

1,600( 1,760円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナイロン製ヘッドの使用は打撃面を傷つけたくない時に最適です。
・鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久力を実現しています。
・頭部は特殊鋼を内部まで全体焼き入れし、耐久性が格段に向上していいます。
・本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型で、ハンマーの頭部が抜けず、安心です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アネックス プラスチックハンマー(中)の型番9007のページです。
型番9007に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アネックス プラスチックハンマー(中)

アネックス プラスチックハンマー(中)

    ネイルポンチ(丸胴)

    ネイルポンチ(丸胴)

      ポンチタガネセット 860H

      ポンチタガネセット 860H

        ストロングツール 2way ダブルパッチン

        ストロングツール 2way ダブルパッチン

          テーパーピンポンチ(八角胴) 730

          テーパーピンポンチ(八角胴) 730

            テーパーピンポンチ(丸胴)

            テーパーピンポンチ(丸胴)

              OH ラバー&プラハンマー#1

              OH ラバー&プラハンマー#1

                テーパーピンポンチ(八角胴) 735

                テーパーピンポンチ(八角胴) 735

                  ハンドル付平行ピンポンチ

                  ハンドル付平行ピンポンチ

                    テーパーピンポンチセット(八角胴)

                    テーパーピンポンチセット(八角胴)

                      ポンチタガネセット 850B・850BCN

                      ポンチタガネセット 850B・850BCN

                        強力型銅ハンマー

                        強力型銅ハンマー

                          メーカー ANEX PBスイスツールズ PBスイスツールズ イチネンアクセス PBスイスツールズ PBスイスツールズ オーエッチ工業 PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ オーエッチ工業
                          通常価格 1,600円 1,238円 22,902円 3,294円 1,251円 1,300円 1,761円 1,410円 3,748円 8,764円 12,340円 61,109円
                          通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~  
                          商品タイプ ソフトハンマー(樹脂ヘッド) - - - - - ゴムハンマー - - - - 銅ハンマー
                          頭部(径)(mm) 20 - - - - - 32 - - - - -
                          頭部(長さ)(mm) 75 - - - - - 112 - - - - -
                          全長(mm) 265 - - - - - 310 - - - - 900
                          頭部材質 ナイロン - - - - - 樹脂 / その他 - - - - 伸銅

                          アネックス プラスチックハンマー(中)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました