(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スコッチ(R)超強力接着剤プレミアゴールドスーパー多用途 2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スコッチ(R)超強力接着剤プレミアゴールドスーパー多用途 2

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
628円 ~ 629円
税込価格
691円 ~ 692円

つきにくいプラスチックにもよくつく高性能、スコッチ(R) 超強力接着剤 プレミ...

詳細情報を確認する

  • 容量(g):
    20
  • 質量(g):
    30
  • 材質1:
    主成分:変成シリコーン樹脂
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 使用温度範囲(℃):
    硬化後の使用温度範囲: -20 ~80℃

(i)ご注意

  • 貴金属、食器、高価格品、フッ素系の素材には使用しないでください。
  • ポリエチレンフィルムは、つきにくい場合があります。
  • 貴金属、食器、高価格品、フッ素系の素材には使用しないでください。 ポリエチレンフィルムは、つきにくい場合があります。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

つきにくいプラスチックにもよくつく高性能、スコッチ(R) 超強力接着剤 プレミアゴールド スーパー多用途2!
【特長】
・屋外も水まわりにもOK
・凸凹面にも使用可能です
・衝撃にも強いです
【用途】
・各種工作・模型製作に
・装飾・ホビー系の接着に
・PP・透明アクリル製品の接着に
・バッグ・靴・小物
・家具
・家電のクッション部などの接着、補修に
・金属、プラスチック(ポリプロピレン、ポリエチレンを含む)、軟質塩化ビニール、合成ゴム(EPDM、シリコーンゴムを含む)、木、皮革、陶磁器、タイルなどの接着
【材質】
・主成分:変成シリコーン樹脂、無機物
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4549395356034
778-2764
10

2個

629( 692円 )

1日目

4549395356041
778-2772
10

2個

628( 691円 )

1日目

透明
4549395356010
778-2781
10

2個

629( 692円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

つきにくいプラスチックにもよくつく高性能、スコッチ(R) 超強力接着剤 プレミアゴールド スーパー多用途2!
【特長】
・屋外も水まわりにもOK
・凸凹面にも使用可能です
・衝撃にも強いです
【用途】
・各種工作・模型製作に
・装飾・ホビー系の接着に
・PP・透明アクリル製品の接着に
・バッグ・靴・小物
・家具
・家電のクッション部などの接着、補修に
・金属、プラスチック(ポリプロピレン、ポリエチレンを含む)、軟質塩化ビニール、合成ゴム(EPDM、シリコーンゴムを含む)、木、皮革、陶磁器、タイルなどの接着
【材質】
・主成分:変成シリコーン樹脂、無機物

(i)ご注意

  • 貴金属、食器、高価格品、フッ素系の素材には使用しないでください。
  • ポリエチレンフィルムは、つきにくい場合があります。
  • 貴金属、食器、高価格品、フッ素系の素材には使用しないでください。 ポリエチレンフィルムは、つきにくい場合があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スコッチ(R)超強力接着剤プレミアゴールドスーパー多用途 2

スコッチ(R)超強力接着剤プレミアゴールドスーパー多用途 2

    コニシ 速乾ボンドG1750mlBP #13033

    コニシ 速乾ボンドG1750mlBP #13033

      瞬間接着剤 3000(ゼリー状速硬化)CA-154

      瞬間接着剤 3000(ゼリー状速硬化)CA-154

        ロックタイト 模型用プラスチック強力接着剤

        ロックタイト 模型用プラスチック強力接着剤

          ロックタイト 多用途無溶剤接着剤 メガパワーマルチ

          ロックタイト 多用途無溶剤接着剤 メガパワーマルチ

            スーパーXハイパーワイド

            スーパーXハイパーワイド

              コニシ Gクリヤー ブリスター 50ml #14333

              コニシ Gクリヤー ブリスター 50ml #14333

                超多用途接着剤 スーパーX

                超多用途接着剤 スーパーX

                  コニシ 木工用アロンアルファ2g #32014

                  コニシ 木工用アロンアルファ2g #32014

                    セメダイン 雨どい用 P50ml CA-117

                    セメダイン 雨どい用 P50ml CA-117

                      多用途接着剤 A03速乾アクリアスティック 20g

                      多用途接着剤 A03速乾アクリアスティック 20g

                        ビニール用接着剤

                        ビニール用接着剤

                          セメダイン スーパーX2 クリア P10ml AX-083

                          セメダイン スーパーX2 クリア P10ml AX-083

                            メーカー スリーエムジャパン コニシ セメダイン ヘンケル ヘンケル セメダイン コニシ セメダイン コニシ セメダイン アルテコ セメダイン セメダイン
                            通常価格 628円 367円 509円 715円 1,450円 509円 441円 553円 453円 348円 325円 240円 482円
                            通常出荷日 1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   6日目   1日目~   1日目   4日目   1日目   1日目   4日目  
                            容量(g) 20 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 30 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 主成分:変成シリコーン樹脂 - - - - - - - - - - - -
                            グリーン購入法適合品 適合 - - - - - - - - - - - -
                            使用温度範囲(℃) 硬化後の使用温度範囲: -20 ~80℃ - - - - - - - - - - - -

                            スコッチ(R)超強力接着剤プレミアゴールドスーパー多用途 2のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 4件のレビュー
                            接着力が強い
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/09
                            ゴムに塗付して5分程放置し、その後ステンレスに貼り付け1日放置。
                            驚くほどに強く接着され簡単には剥がれなくて良い結果だった。
                            接着剤が手に付くとネットリした感じで、洗ってもなかなか落ちにくい。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ジャバラ用
                            評価 3.0満足度:3.02020/10/06
                            水が跳ねるのを防ぐゴムの接着に使ったが、剥がれてしまった。
                            全部剥がれたわけでもないので、使い方にコツがあるかもしれません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            多用途で接着
                            評価 5.0満足度:5.02020/07/27
                            記載通り、多用途で接着ができる。
                            接着力も問題がなく、また購入したいと思う。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            部品のメンテナンス時に
                            評価 5.0満足度:5.02020/04/23
                            強い粘着力があり、部品メンテ以外にも幅広い範囲で使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました